Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
85,0265 € - 141,7074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2650.0
57,4225 € - 95,7076 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1700.0
70,0915 € - 116,8123 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2100.0
72,5532 € - 120,922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2200.0
80,7314 € - 134,5489 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2500.0
87,8796 € - 146,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2750.0
95,0175 € - 158,3625 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3000.0
93,5858 € - 155,9832 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2950.0
189,3861 € - 210,429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3200.0
182,0628 € - 202,292 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3050.0
192,1259 € - 213,4778 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3250.0
197,6879 € - 219,6475 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3350.0
214,1267 € - 237,9197 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3650.0
73,9952 € - 123,3219 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2250.0
82,1631 € - 136,9385 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2550.0
83,5845 € - 139,3075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2600.0
90,7327 € - 151,2246 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2850.0
49,1207 € - 81,8747 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1400.0
194,9481 € - 216,609 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3300.0
203,1572 € - 225,7348 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3450.0
  • de 42
Veio oco endurecido 20.0 2650.0 0.4 Aço

20288846

Intervalo de preços
141,7074 € - 85,0265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1700.0 0.4 Aço

20288655

Intervalo de preços
95,7076 € - 57,4225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2100.0 0.4 Aço

20288730

Intervalo de preços
116,8123 € - 70,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2200.0 0.4 Aço

20288754

Intervalo de preços
120,922 € - 72,5532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2500.0 0.4 Aço

20288815

Intervalo de preços
134,5489 € - 80,7314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2750.0 0.4 Aço

20288860

Intervalo de preços
146,466 € - 87,8796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3000.0 0.4 Aço

20288914

Intervalo de preços
158,3625 € - 95,0175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2950.0 0.4 Aço

20288907

Intervalo de preços
155,9832 € - 93,5858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3200.0 0.4 Aço

20288952

Intervalo de preços
210,429 € - 189,3861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3050.0 0.4 Aço

20288921

Intervalo de preços
202,292 € - 182,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3250.0 0.4 Aço

20288969

Intervalo de preços
213,4778 € - 192,1259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3350.0 0.4 Aço

20288983

Intervalo de preços
219,6475 € - 197,6879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3650.0 0.4 Aço

20289041

Intervalo de preços
237,9197 € - 214,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2250.0 0.4 Aço

20288761

Intervalo de preços
123,3219 € - 73,9952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2550.0 0.4 Aço

20288822

Intervalo de preços
136,9385 € - 82,1631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2600.0 0.4 Aço

20288839

Intervalo de preços
139,3075 € - 83,5845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2850.0 0.4 Aço

20288884

Intervalo de preços
151,2246 € - 90,7327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1400.0 0.4 Aço

20288594

Intervalo de preços
81,8747 € - 49,1207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3300.0 0.4 Aço

20288976

Intervalo de preços
216,609 € - 194,9481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3450.0 0.4 Aço

20289003

Intervalo de preços
225,7348 € - 203,1572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099