Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
204,4324 € - 227,1435 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4500.0
200,2117 € - 222,4574 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4400.0
206,5374 € - 229,4813 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4550.0
211,4668 € - 234,9608 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3500.0
73,4755 € - 122,4521 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2150.0
235,5954 € - 261,7762 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3950.0
241,2018 € - 268,0067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4050.0
260,8771 € - 289,8611 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4400.0
249,6008 € - 277,3366 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4200.0
255,2707 € - 283,6306 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4300.0
274,8719 € - 305,4109 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4650.0
288,8668 € - 320,9607 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4900.0
205,8392 € - 228,7091 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3400.0
232,8134 € - 258,6769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3900.0
246,7977 € - 274,2161 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4150.0
252,4781 € - 280,5312 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4250.0
94,6528 € - 157,7512 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2900.0
189,8028 € - 210,8956 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3100.0
57,4708 € - 95,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1650.0
64,6216 € - 107,7062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1900.0
  • de 42
Veio oco endurecido 16.0 4500.0 0.4 Aço

20288020

Intervalo de preços
227,1435 € - 204,4324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4400.0 0.4 Aço

20288006

Intervalo de preços
222,4574 € - 200,2117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4550.0 0.4 Aço

20288037

Intervalo de preços
229,4813 € - 206,5374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3500.0 0.4 Aço

20289010

Intervalo de preços
234,9608 € - 211,4668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2150.0 0.4 Aço

20288747

Intervalo de preços
122,4521 € - 73,4755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3950.0 0.4 Aço

20289102

Intervalo de preços
261,7762 € - 235,5954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4050.0 0.4 Aço

20289126

Intervalo de preços
268,0067 € - 241,2018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4400.0 0.4 Aço

20289195

Intervalo de preços
289,8611 € - 260,8771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4200.0 0.4 Aço

20289157

Intervalo de preços
277,3366 € - 249,6008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4300.0 0.4 Aço

20289171

Intervalo de preços
283,6306 € - 255,2707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4650.0 0.4 Aço

20289249

Intervalo de preços
305,4109 € - 274,8719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4900.0 0.4 Aço

20289294

Intervalo de preços
320,9607 € - 288,8668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3400.0 0.4 Aço

20288990

Intervalo de preços
228,7091 € - 205,8392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3900.0 0.4 Aço

20289096

Intervalo de preços
258,6769 € - 232,8134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4150.0 0.4 Aço

20289140

Intervalo de preços
274,2161 € - 246,7977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4250.0 0.4 Aço

20289164

Intervalo de preços
280,5312 € - 252,4781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2900.0 0.4 Aço

20288891

Intervalo de preços
157,7512 € - 94,6528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3100.0 0.4 Aço

20288938

Intervalo de preços
210,8956 € - 189,8028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1650.0 0.4 Aço

20288648

Intervalo de preços
95,7847 € - 57,4708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1900.0 0.4 Aço

20288693

Intervalo de preços
107,7062 € - 64,6216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099