Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
11,1599 € - 18,5963 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
150.0
87,3011 € - 145,5018 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
1800.0
55,2706 € - 92,1141 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
1050.0
72,3436 € - 120,5798 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
1450.0
29,46 € - 49,1035 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
550.0
82,8688 € - 138,1183 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
1700.0
53,2502 € - 88,7503 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2000.0
258,0739 € - 286,7511 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
5800.0
6,9075 € - 11,509 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
100.0
61,1732 € - 101,9517 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2300.0
34,4423 € - 57,3968 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1000.0
47,6543 € - 79,431 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1300.0
249,6008 € - 277,3366 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5600.0
260,1684 € - 289,0783 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5850.0
61,628 € - 102,7134 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1800.0
58,9729 € - 98,2917 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1700.0
71,984 € - 119,9662 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2100.0
74,5121 € - 124,1869 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2200.0
44,83 € - 74,7131 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1200.0
55,9687 € - 93,2777 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1600.0
  • de 42
Veio oco endurecido 30.0 150.0 0.6 Aço

20290726

Intervalo de preços
18,5963 € - 11,1599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 1800.0 0.6 Aço

20291051

Intervalo de preços
145,5018 € - 87,3011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 1050.0 0.6 Aço

20290900

Intervalo de preços
92,1141 € - 55,2706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 1450.0 0.6 Aço

20290986

Intervalo de preços
120,5798 € - 72,3436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 550.0 0.6 Aço

20290801

Intervalo de preços
49,1035 € - 29,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 1700.0 0.6 Aço

20291037

Intervalo de preços
138,1183 € - 82,8688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2000.0 0.4 Aço

20287528

Intervalo de preços
88,7503 € - 53,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 5800.0 0.4 Aço

20287108

Intervalo de preços
286,7511 € - 258,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 100.0 0.4 Aço

20287153

Intervalo de preços
11,509 € - 6,9075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2300.0 0.4 Aço

20287580

Intervalo de preços
101,9517 € - 61,1732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1000.0 0.4 Aço

20288518

Intervalo de preços
57,3968 € - 34,4423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1300.0 0.4 Aço

20288570

Intervalo de preços
79,431 € - 47,6543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5600.0 0.4 Aço

20288242

Intervalo de preços
277,3366 € - 249,6008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5850.0 0.4 Aço

20288297

Intervalo de preços
289,0783 € - 260,1684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1800.0 0.4 Aço

20288679

Intervalo de preços
102,7134 € - 61,628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1700.0 0.4 Aço

20288655

Intervalo de preços
98,2917 € - 58,9729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2100.0 0.4 Aço

20288730

Intervalo de preços
119,9662 € - 71,984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2200.0 0.4 Aço

20288754

Intervalo de preços
124,1869 € - 74,5121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1200.0 0.4 Aço

20288556

Intervalo de preços
74,7131 € - 44,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1600.0 0.4 Aço

20288631

Intervalo de preços
93,2777 € - 55,9687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099