Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
562,2461 € - 624,7156 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4700.0
556,4163 € - 618,2369 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4650.0
626,4254 € - 696,0225 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5250.0
632,2655 € - 702,5115 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5300.0
425,5445 € - 472,8215 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3500.0
431,4155 € - 479,3517 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3550.0
449,0903 € - 498,9835 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3700.0
205,0627 € - 227,8463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2100.0
401,9987 € - 446,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3300.0
413,7922 € - 459,7714 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3400.0
460,8323 € - 512,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3800.0
474,7579 € - 527,5042 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3950.0
19,3846 € - 32,3111 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
700.0
223,716 € - 248,5699 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
5100.0
37,4405 € - 62,4077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1300.0
36,2869 € - 60,4816 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1250.0
205,2172 € - 228,0214 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4650.0
215,4863 € - 239,4338 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4900.0
95,1514 € - 158,5788 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3100.0
217,5463 € - 241,7204 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4950.0
  • de 42
Veio oco endurecido 40.0 4700.0 0.6 Aço

20292829

Intervalo de preços
624,7156 € - 562,2461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4650.0 0.6 Aço

20292812

Intervalo de preços
618,2369 € - 556,4163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5250.0 0.6 Aço

20292935

Intervalo de preços
696,0225 € - 626,4254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5300.0 0.6 Aço

20292942

Intervalo de preços
702,5115 € - 632,2655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3500.0 0.6 Aço

20292584

Intervalo de preços
472,8215 € - 425,5445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3550.0 0.6 Aço

20292591

Intervalo de preços
479,3517 € - 431,4155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3700.0 0.6 Aço

20292621

Intervalo de preços
498,9835 € - 449,0903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2100.0 0.6 Aço

20292300

Intervalo de preços
227,8463 € - 205,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3300.0 0.6 Aço

20292546

Intervalo de preços
446,6698 € - 401,9987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3400.0 0.6 Aço

20292560

Intervalo de preços
459,7714 € - 413,7922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3800.0 0.6 Aço

20292645

Intervalo de preços
512,0336 € - 460,8323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3950.0 0.6 Aço

20292676

Intervalo de preços
527,5042 € - 474,7579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 700.0 0.4 Aço

20287269

Intervalo de preços
32,3111 € - 19,3846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 5100.0 0.4 Aço

20286965

Intervalo de preços
248,5699 € - 223,716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1300.0 0.4 Aço

20287382

Intervalo de preços
62,4077 € - 37,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1250.0 0.4 Aço

20287375

Intervalo de preços
60,4816 € - 36,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4650.0 0.4 Aço

20286873

Intervalo de preços
228,0214 € - 205,2172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4900.0 0.4 Aço

20286927

Intervalo de preços
239,4338 € - 215,4863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3100.0 0.4 Aço

20286569

Intervalo de preços
158,5788 € - 95,1514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4950.0 0.4 Aço

20286934

Intervalo de preços
241,7204 € - 217,5463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099