Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
170,8892 € - 189,8769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2400.0
180,7057 € - 200,7829 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2550.0
203,5332 € - 226,1492 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2900.0
283,5354 € - 315,037 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3200.0
108,1928 € - 180,3143 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2250.0
109,568 € - 182,6097 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2300.0
59,396 € - 98,9899 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1150.0
78,4789 € - 130,7982 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1600.0
88,856 € - 148,0934 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1850.0
106,0031 € - 176,6648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2200.0
95,4462 € - 159,084 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2000.0
33,5855 € - 55,9687 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
700.0
44,5021 € - 74,1736 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
900.0
318,094 € - 353,4355 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5450.0
323,6687 € - 359,6342 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5550.0
334,7969 € - 372,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5750.0
348,7176 € - 387,4652 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
6000.0
63,8706 € - 106,4474 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1250.0
67,8797 € - 113,1328 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1350.0
76,2681 € - 127,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1550.0
  • de 42
Veio oco endurecido 25.0 2400.0 0.4 Aço

20289980

Intervalo de preços
189,8769 € - 170,8892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2550.0 0.4 Aço

20290016

Intervalo de preços
200,7829 € - 180,7057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2900.0 0.4 Aço

20290085

Intervalo de preços
226,1492 € - 203,5332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3200.0 0.4 Aço

20290146

Intervalo de preços
315,037 € - 283,5354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2250.0 0.4 Aço

20289959

Intervalo de preços
180,3143 € - 108,1928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2300.0 0.4 Aço

20289966

Intervalo de preços
182,6097 € - 109,568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1150.0 0.4 Aço

20289737

Intervalo de preços
98,9899 € - 59,396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1600.0 0.4 Aço

20289829

Intervalo de preços
130,7982 € - 78,4789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1850.0 0.4 Aço

20289874

Intervalo de preços
148,0934 € - 88,856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2200.0 0.4 Aço

20289942

Intervalo de preços
176,6648 € - 106,0031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2000.0 0.4 Aço

20289904

Intervalo de preços
159,084 € - 95,4462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 700.0 0.4 Aço

20289638

Intervalo de preços
55,9687 € - 33,5855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 900.0 0.4 Aço

20289683

Intervalo de preços
74,1736 € - 44,5021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5450.0 0.4 Aço

20289409

Intervalo de preços
353,4355 € - 318,094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5550.0 0.4 Aço

20289423

Intervalo de preços
359,6342 € - 323,6687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5750.0 0.4 Aço

20289461

Intervalo de preços
372,00 € - 334,7969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 6000.0 0.4 Aço

20289515

Intervalo de preços
387,4652 € - 348,7176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1250.0 0.4 Aço

20289751

Intervalo de preços
106,4474 € - 63,8706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1350.0 0.4 Aço

20289775

Intervalo de preços
113,1328 € - 67,8797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1550.0 0.4 Aço

20289812

Intervalo de preços
127,1064 € - 76,2681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099