Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
7,4263 € - 12,3703 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
100.0
12,4939 € - 20,8266 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
250.0
21,0841 € - 35,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
550.0
22,4849 € - 37,4817 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
600.0
213,4366 € - 237,1472 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4850.0
26,6564 € - 44,4342 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
750.0
296,1662 € - 329,0747 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5200.0
225,0756 € - 250,084 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3850.0
15,9547 € - 26,5946 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
250.0
323,2861 € - 359,2022 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5700.0
26,5534 € - 44,2591 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
500.0
264,916 € - 294,3534 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4600.0
20,0129 € - 33,3514 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
350.0
12,9265 € - 21,5476 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
200.0
320,5669 € - 356,1843 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5650.0
237,5901 € - 263,989 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4100.0
328,7039 € - 365,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5800.0
336,8306 € - 374,2608 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5950.0
275,8237 € - 306,4662 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4800.0
245,1606 € - 272,4041 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
5650.0
  • de 42
Veio oco endurecido 20.0 100.0 0.4 Aço

20288334

Intervalo de preços
12,3703 € - 7,4263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 250.0 0.4 Aço

20288365

Intervalo de preços
20,8266 € - 12,4939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 550.0 0.4 Aço

20288426

Intervalo de preços
35,1333 € - 21,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 600.0 0.4 Aço

20288433

Intervalo de preços
37,4817 € - 22,4849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4850.0 0.4 Aço

20288099

Intervalo de preços
237,1472 € - 213,4366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 750.0 0.4 Aço

20288464

Intervalo de preços
44,4342 € - 26,6564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5200.0 0.4 Aço

20289355

Intervalo de preços
329,0747 € - 296,1662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3850.0 0.4 Aço

20289089

Intervalo de preços
250,084 € - 225,0756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 250.0 0.4 Aço

20289553

Intervalo de preços
26,5946 € - 15,9547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5700.0 0.4 Aço

20289454

Intervalo de preços
359,2022 € - 323,2861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 500.0 0.4 Aço

20289607

Intervalo de preços
44,2591 € - 26,5534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4600.0 0.4 Aço

20289232

Intervalo de preços
294,3534 € - 264,916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 350.0 0.4 Aço

20289577

Intervalo de preços
33,3514 € - 20,0129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 200.0 0.4 Aço

20289546

Intervalo de preços
21,5476 € - 12,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5650.0 0.4 Aço

20289447

Intervalo de preços
356,1843 € - 320,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4100.0 0.4 Aço

20289133

Intervalo de preços
263,989 € - 237,5901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5800.0 0.4 Aço

20289478

Intervalo de preços
365,2277 € - 328,7039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5950.0 0.4 Aço

20289508

Intervalo de preços
374,2608 € - 336,8306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4800.0 0.4 Aço

20289270

Intervalo de preços
306,4662 € - 275,8237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 5650.0 0.4 Aço

20287078

Intervalo de preços
272,4041 € - 245,1606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099