Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
200,4277 € - 222,6963 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3400.0
309,7313 € - 344,1436 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5450.0
298,8957 € - 332,1029 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5250.0
325,995 € - 362,2201 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5750.0
334,132 € - 371,2532 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5900.0
301,6046 € - 335,1105 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5300.0
251,2891 € - 279,2124 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4350.0
211,3869 € - 234,8709 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3600.0
289,4506 € - 321,6072 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5050.0
315,1594 € - 350,1794 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5550.0
312,4402 € - 347,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5500.0
286,7211 € - 318,579 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5000.0
307,0121 € - 341,1257 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5400.0
339,5498 € - 377,2787 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
6000.0
217,5463 € - 241,7204 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4950.0
209,3372 € - 232,5946 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4750.0
240,9891 € - 267,7691 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5550.0
18,2104 € - 30,3541 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
450.0
234,8606 € - 260,9608 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5400.0
215,4863 € - 239,4338 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4900.0
  • de 42
Veio oco endurecido 20.0 3400.0 0.4 Aço

20288990

Intervalo de preços
222,6963 € - 200,4277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5450.0 0.4 Aço

20289409

Intervalo de preços
344,1436 € - 309,7313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5250.0 0.4 Aço

20289362

Intervalo de preços
332,1029 € - 298,8957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5750.0 0.4 Aço

20289461

Intervalo de preços
362,2201 € - 325,995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5900.0 0.4 Aço

20289492

Intervalo de preços
371,2532 € - 334,132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5300.0 0.4 Aço

20289379

Intervalo de preços
335,1105 € - 301,6046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4350.0 0.4 Aço

20289188

Intervalo de preços
279,2124 € - 251,2891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3600.0 0.4 Aço

20289034

Intervalo de preços
234,8709 € - 211,3869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5050.0 0.4 Aço

20289324

Intervalo de preços
321,6072 € - 289,4506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5550.0 0.4 Aço

20289423

Intervalo de preços
350,1794 € - 315,1594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5500.0 0.4 Aço

20289416

Intervalo de preços
347,1512 € - 312,4402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5000.0 0.4 Aço

20289317

Intervalo de preços
318,579 € - 286,7211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5400.0 0.4 Aço

20289393

Intervalo de preços
341,1257 € - 307,0121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 6000.0 0.4 Aço

20289515

Intervalo de preços
377,2787 € - 339,5498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4950.0 0.4 Aço

20288112

Intervalo de preços
241,7204 € - 217,5463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4750.0 0.4 Aço

20288075

Intervalo de preços
232,5946 € - 209,3372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5550.0 0.4 Aço

20288235

Intervalo de preços
267,7691 € - 240,9891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 450.0 0.4 Aço

20288402

Intervalo de preços
30,3541 € - 18,2104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5400.0 0.4 Aço

20288204

Intervalo de preços
260,9608 € - 234,8606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4900.0 0.4 Aço

20288105

Intervalo de preços
239,4338 € - 215,4863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099