Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
74,2733 € - 123,7854 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3000.0
99,3538 € - 165,5931 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3250.0
58,7924 € - 97,9942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2250.0
71,173 € - 118,6148 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2850.0
60,6567 € - 101,0945 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2350.0
95,1514 € - 158,5788 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3100.0
6,7259 € - 11,2064 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
100.0
45,6599 € - 76,0964 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1700.0
65,0342 € - 108,3869 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2550.0
63,9424 € - 106,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2500.0
39,5314 € - 65,8891 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1400.0
107,1406 € - 178,5608 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3550.0
57,7006 € - 96,1711 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2200.0
54,693 € - 91,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2050.0
35,3187 € - 58,8645 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1200.0
51,8502 € - 86,417 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2000.0
100,734 € - 167,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3300.0
97,9736 € - 163,2859 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3200.0
22,4849 € - 37,4817 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
800.0
14,1625 € - 23,6076 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
400.0
  • de 42
Veio oco endurecido 16.0 3000.0 0.4 Aço

20287726

Intervalo de preços
123,7854 € - 74,2733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3250.0 0.4 Aço

20287771

Intervalo de preços
165,5931 € - 99,3538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2250.0 0.4 Aço

20287573

Intervalo de preços
97,9942 € - 58,7924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2850.0 0.4 Aço

20287696

Intervalo de preços
118,6148 € - 71,173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2350.0 0.4 Aço

20287597

Intervalo de preços
101,0945 € - 60,6567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3100.0 0.4 Aço

20287740

Intervalo de preços
158,5788 € - 95,1514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 100.0 0.4 Aço

20287153

Intervalo de preços
11,2064 € - 6,7259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1700.0 0.4 Aço

20287467

Intervalo de preços
76,0964 € - 45,6599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2550.0 0.4 Aço

20287634

Intervalo de preços
108,3869 € - 65,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2500.0 0.4 Aço

20287627

Intervalo de preços
106,5638 € - 63,9424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1400.0 0.4 Aço

20287405

Intervalo de preços
65,8891 € - 39,5314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3550.0 0.4 Aço

20287832

Intervalo de preços
178,5608 € - 107,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2200.0 0.4 Aço

20287566

Intervalo de preços
96,1711 € - 57,7006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2050.0 0.4 Aço

20287535

Intervalo de preços
91,155 € - 54,693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1200.0 0.4 Aço

20287368

Intervalo de preços
58,8645 € - 35,3187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2000.0 0.4 Aço

20287528

Intervalo de preços
86,417 € - 51,8502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3300.0 0.4 Aço

20287788

Intervalo de preços
167,89 € - 100,734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3200.0 0.4 Aço

20287764

Intervalo de preços
163,2859 € - 97,9736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 800.0 0.4 Aço

20287290

Intervalo de preços
37,4817 € - 22,4849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 400.0 0.4 Aço

20287214

Intervalo de preços
23,6076 € - 14,1625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099