Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
285,4395 € - 317,1526 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2900.0
394,7535 € - 438,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3150.0
431,0047 € - 478,8917 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3450.0
186,3227 € - 207,024 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1850.0
493,553 € - 548,3899 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4000.0
523,5313 € - 581,7003 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4250.0
529,508 € - 588,3433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4300.0
257,3652 € - 285,9578 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2600.0
553,4885 € - 614,9896 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4500.0
559,4651 € - 621,6326 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4550.0
280,7534 € - 311,9482 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2850.0
607,3839 € - 674,8722 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4950.0
443,0637 € - 492,2942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3550.0
461,2157 € - 512,4561 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3700.0
210,5994 € - 233,9982 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2100.0
481,5892 € - 535,1038 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3900.0
577,4267 € - 641,5829 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4700.0
571,4395 € - 634,9293 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4650.0
643,3389 € - 714,8151 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5250.0
649,3367 € - 721,4793 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5300.0
  • de 42
Veio oco endurecido 40.0 2900.0 0.6 Aço

20292461

Intervalo de preços
317,1526 € - 285,4395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3150.0 0.6 Aço

20292515

Intervalo de preços
438,6103 € - 394,7535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3450.0 0.6 Aço

20292577

Intervalo de preços
478,8917 € - 431,0047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1850.0 0.6 Aço

20292256

Intervalo de preços
207,024 € - 186,3227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4000.0 0.6 Aço

20292683

Intervalo de preços
548,3899 € - 493,553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4250.0 0.6 Aço

20292737

Intervalo de preços
581,7003 € - 523,5313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4300.0 0.6 Aço

20292744

Intervalo de preços
588,3433 € - 529,508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2600.0 0.6 Aço

20292409

Intervalo de preços
285,9578 € - 257,3652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4500.0 0.6 Aço

20292782

Intervalo de preços
614,9896 € - 553,4885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4550.0 0.6 Aço

20292799

Intervalo de preços
621,6326 € - 559,4651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2850.0 0.6 Aço

20292454

Intervalo de preços
311,9482 € - 280,7534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4950.0 0.6 Aço

20292874

Intervalo de preços
674,8722 € - 607,3839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3550.0 0.6 Aço

20292591

Intervalo de preços
492,2942 € - 443,0637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3700.0 0.6 Aço

20292621

Intervalo de preços
512,4561 € - 461,2157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2100.0 0.6 Aço

20292300

Intervalo de preços
233,9982 € - 210,5994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3900.0 0.6 Aço

20292669

Intervalo de preços
535,1038 € - 481,5892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4700.0 0.6 Aço

20292829

Intervalo de preços
641,5829 € - 577,4267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4650.0 0.6 Aço

20292812

Intervalo de preços
634,9293 € - 571,4395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5250.0 0.6 Aço

20292935

Intervalo de preços
714,8151 € - 643,3389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5300.0 0.6 Aço

20292942

Intervalo de preços
721,4793 € - 649,3367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099