Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
296,4301 € - 329,3703 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1800.0
366,6158 € - 407,3521 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2250.0
68,2499 € - 113,7463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
600.0
390,1203 € - 433,4694 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2400.0
187,4122 € - 208,2299 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1100.0
437,1188 € - 485,6829 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2700.0
632,7502 € - 703,0523 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3050.0
683,4193 € - 759,3595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3300.0
444,936 € - 494,3781 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2750.0
452,7533 € - 503,0627 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2800.0
468,4512 € - 520,4954 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2900.0
653,0073 € - 725,5625 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3150.0
41,8047 € - 69,6674 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
350.0
350,9708 € - 389,9722 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2150.0
405,7971 € - 450,8809 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2500.0
93,7008 € - 156,1645 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
850.0
397,9375 € - 442,154 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2450.0
484,1279 € - 537,9175 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3000.0
673,3066 € - 748,115 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3250.0
280,6053 € - 311,7789 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1700.0
  • de 42
Veio oco endurecido 50.0 1800.0 0.6 Aço

20293437

Intervalo de preços
329,3703 € - 296,4301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2250.0 0.6 Aço

20293529

Intervalo de preços
407,3521 € - 366,6158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 600.0 0.6 Aço

20293192

Intervalo de preços
113,7463 € - 68,2499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2400.0 0.6 Aço

20293550

Intervalo de preços
433,4694 € - 390,1203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1100.0 0.6 Aço

20293291

Intervalo de preços
208,2299 € - 187,4122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2700.0 0.6 Aço

20293611

Intervalo de preços
485,6829 € - 437,1188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3050.0 0.6 Aço

20293680

Intervalo de preços
703,0523 € - 632,7502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3300.0 0.6 Aço

20293734

Intervalo de preços
759,3595 € - 683,4193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2750.0 0.6 Aço

20293628

Intervalo de preços
494,3781 € - 444,936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2800.0 0.6 Aço

20293635

Intervalo de preços
503,0627 € - 452,7533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2900.0 0.6 Aço

20293659

Intervalo de preços
520,4954 € - 468,4512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3150.0 0.6 Aço

20293703

Intervalo de preços
725,5625 € - 653,0073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 350.0 0.6 Aço

20293147

Intervalo de preços
69,6674 € - 41,8047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2150.0 0.6 Aço

20293505

Intervalo de preços
389,9722 € - 350,9708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2500.0 0.6 Aço

20293574

Intervalo de preços
450,8809 € - 405,7971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 850.0 0.6 Aço

20293246

Intervalo de preços
156,1645 € - 93,7008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2450.0 0.6 Aço

20293567

Intervalo de preços
442,154 € - 397,9375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3000.0 0.6 Aço

20293673

Intervalo de preços
537,9175 € - 484,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3250.0 0.6 Aço

20293727

Intervalo de preços
748,115 € - 673,3066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1700.0 0.6 Aço

20293413

Intervalo de preços
311,7789 € - 280,6053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099