Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
628,946 € - 698,8301 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4250.0
722,9059 € - 803,2251 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4900.0
759,0307 € - 843,3626 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5150.0
816,7885 € - 907,5429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5550.0
852,9133 € - 947,6803 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5800.0
643,3826 € - 714,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4350.0
679,5075 € - 755,0071 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4600.0
665,0818 € - 738,9786 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4500.0
2.347,6728 € - 2.608,5278 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3800.0
2.470,462 € - 2.744,9577 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4000.0
2.746,7043 € - 3.051,8973 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4450.0
2.716,007 € - 3.017,7844 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4400.0
2.869,4934 € - 3.188,3271 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4650.0
2.930,8879 € - 3.256,5421 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4750.0
2.531,8675 € - 2.813,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4100.0
2.593,2621 € - 2.881,3986 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4200.0
2.685,3097 € - 2.983,6824 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4350.0
2.777,4126 € - 3.086,0103 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4500.0
2.961,5852 € - 3.290,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4800.0
2.992,3046 € - 3.324,7792 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4850.0
  • de 62
Eixo endurecido 25.0 4250.0 0.9 Aço inoxidável

20302252

Intervalo de preços
698,8301 € - 628,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 4900.0 0.9 Aço inoxidável

20302382

Intervalo de preços
803,2251 € - 722,9059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5150.0 0.9 Aço inoxidável

20302436

Intervalo de preços
843,3626 € - 759,0307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5550.0 0.9 Aço inoxidável

20302511

Intervalo de preços
907,5429 € - 816,7885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5800.0 0.9 Aço inoxidável

20302566

Intervalo de preços
947,6803 € - 852,9133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 4350.0 0.9 Aço inoxidável

20302276

Intervalo de preços
714,8695 € - 643,3826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 4600.0 0.9 Aço inoxidável

20302320

Intervalo de preços
755,0071 € - 679,5075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 4500.0 0.9 Aço inoxidável

20302306

Intervalo de preços
738,9786 € - 665,0818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3800.0 1.5 Aço inoxidável

20306915

Intervalo de preços
2.608,5278 € - 2.347,6728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4000.0 1.5 Aço inoxidável

20306953

Intervalo de preços
2.744,9577 € - 2.470,462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4450.0 1.5 Aço inoxidável

20307042

Intervalo de preços
3.051,8973 € - 2.746,7043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4400.0 1.5 Aço inoxidável

20307035

Intervalo de preços
3.017,7844 € - 2.716,007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4650.0 1.5 Aço inoxidável

20307080

Intervalo de preços
3.188,3271 € - 2.869,4934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4750.0 1.5 Aço inoxidável

20307103

Intervalo de preços
3.256,5421 € - 2.930,8879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4100.0 1.5 Aço inoxidável

20306977

Intervalo de preços
2.813,1837 € - 2.531,8675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4200.0 1.5 Aço inoxidável

20306991

Intervalo de preços
2.881,3986 € - 2.593,2621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4350.0 1.5 Aço inoxidável

20307028

Intervalo de preços
2.983,6824 € - 2.685,3097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4500.0 1.5 Aço inoxidável

20307059

Intervalo de preços
3.086,0103 € - 2.777,4126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4800.0 1.5 Aço inoxidável

20307110

Intervalo de preços
3.290,6552 € - 2.961,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4850.0 1.5 Aço inoxidável

20307127

Intervalo de preços
3.324,7792 € - 2.992,3046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900