Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
512,9662 € - 569,9612 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5900.0
71,4316 € - 79,3685 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
700.0
136,8499 € - 152,0493 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1350.0
123,0212 € - 136,6841 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1200.0
163,3466 € - 181,4975 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1650.0
25,2587 € - 28,0664 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
200.0
58,3657 € - 64,8545 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
550.0
114,5869 € - 127,3213 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1100.0
118,3564 € - 131,5108 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1150.0
62,7874 € - 69,7625 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
600.0
466,5279 € - 518,3606 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5350.0
380,2173 € - 422,4661 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4300.0
517,1667 € - 574,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5950.0
132,2625 € - 146,9534 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1300.0
53,6457 € - 59,6038 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
500.0
16,3049 € - 18,1177 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
100.0
84,6966 € - 94,1037 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
850.0
89,4278 € - 99,3654 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
900.0
286,3458 € - 318,1596 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5150.0
41,3756 € - 45,9741 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
650.0
  • de 62
Eixo endurecido 16.0 5900.0 0.6 Aço inoxidável

20300203

Intervalo de preços
569,9612 € - 512,9662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 700.0 0.9 Aço inoxidável

20300357

Intervalo de preços
79,3685 € - 71,4316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1350.0 0.9 Aço inoxidável

20300487

Intervalo de preços
152,0493 € - 136,8499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1200.0 0.9 Aço inoxidável

20300456

Intervalo de preços
136,6841 € - 123,0212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1650.0 0.9 Aço inoxidável

20300548

Intervalo de preços
181,4975 € - 163,3466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 200.0 0.9 Aço inoxidável

20300258

Intervalo de preços
28,0664 € - 25,2587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 550.0 0.9 Aço inoxidável

20300326

Intervalo de preços
64,8545 € - 58,3657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1100.0 0.9 Aço inoxidável

20300432

Intervalo de preços
127,3213 € - 114,5869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1150.0 0.9 Aço inoxidável

20300449

Intervalo de preços
131,5108 € - 118,3564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 600.0 0.9 Aço inoxidável

20300333

Intervalo de preços
69,7625 € - 62,7874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5350.0 0.6 Aço inoxidável

20300098

Intervalo de preços
518,3606 € - 466,5279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4300.0 0.6 Aço inoxidável

20299880

Intervalo de preços
422,4661 € - 380,2173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5950.0 0.6 Aço inoxidável

20300210

Intervalo de preços
574,626 € - 517,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1300.0 0.9 Aço inoxidável

20300470

Intervalo de preços
146,9534 € - 132,2625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 500.0 0.9 Aço inoxidável

20300319

Intervalo de preços
59,6038 € - 53,6457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 100.0 0.9 Aço inoxidável

20300234

Intervalo de preços
18,1177 € - 16,3049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 850.0 0.9 Aço inoxidável

20300388

Intervalo de preços
94,1037 € - 84,6966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 900.0 0.9 Aço inoxidável

20300395

Intervalo de preços
99,3654 € - 89,4278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5150.0 0.4 Aço inoxidável

20297671

Intervalo de preços
318,1596 € - 286,3458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 650.0 0.6 Aço inoxidável

20297961

Intervalo de preços
45,9741 € - 41,3756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900