Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
2.286,2672 € - 2.540,3019 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3700.0
2.409,0563 € - 2.676,7317 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3900.0
2.501,1592 € - 2.779,0707 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4050.0
2.654,6124 € - 2.949,5694 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4300.0
2.900,2017 € - 3.222,4513 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4700.0
3.115,0826 € - 3.461,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5050.0
3.360,6277 € - 3.734,0356 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5450.0
3.329,9193 € - 3.699,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5400.0
3.391,325 € - 3.768,1376 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5500.0
3.575,5197 € - 3.972,7935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5800.0
3.145,7357 € - 3.495,2667 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5100.0
3.299,2331 € - 3.665,8096 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5350.0
3.452,7195 € - 3.836,3525 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5600.0
3.544,8114 € - 3.938,6805 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5750.0
3.636,87 € - 4.040,9642 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5900.0
3.053,6881 € - 3.392,9831 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4950.0
3.022,9797 € - 3.358,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4900.0
3.084,3743 € - 3.427,085 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5000.0
3.268,5358 € - 3.631,7077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5300.0
3.514,1251 € - 3.904,5785 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5700.0
  • de 62
Eixo endurecido 60.0 3700.0 1.5 Aço inoxidável

20306892

Intervalo de preços
2.540,3019 € - 2.286,2672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3900.0 1.5 Aço inoxidável

20306939

Intervalo de preços
2.676,7317 € - 2.409,0563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4050.0 1.5 Aço inoxidável

20306960

Intervalo de preços
2.779,0707 € - 2.501,1592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4300.0 1.5 Aço inoxidável

20307011

Intervalo de preços
2.949,5694 € - 2.654,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4700.0 1.5 Aço inoxidável

20307097

Intervalo de preços
3.222,4513 € - 2.900,2017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5050.0 1.5 Aço inoxidável

20307165

Intervalo de preços
3.461,198 € - 3.115,0826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5450.0 1.5 Aço inoxidável

20307240

Intervalo de preços
3.734,0356 € - 3.360,6277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5400.0 1.5 Aço inoxidável

20307233

Intervalo de preços
3.699,9116 € - 3.329,9193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5500.0 1.5 Aço inoxidável

20307257

Intervalo de preços
3.768,1376 € - 3.391,325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5800.0 1.5 Aço inoxidável

20307318

Intervalo de preços
3.972,7935 € - 3.575,5197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5100.0 1.5 Aço inoxidável

20307172

Intervalo de preços
3.495,2667 € - 3.145,7357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5350.0 1.5 Aço inoxidável

20307226

Intervalo de preços
3.665,8096 € - 3.299,2331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5600.0 1.5 Aço inoxidável

20307271

Intervalo de preços
3.836,3525 € - 3.452,7195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5750.0 1.5 Aço inoxidável

20307301

Intervalo de preços
3.938,6805 € - 3.544,8114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5900.0 1.5 Aço inoxidável

20307332

Intervalo de preços
4.040,9642 € - 3.636,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4950.0 1.5 Aço inoxidável

20307141

Intervalo de preços
3.392,9831 € - 3.053,6881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4900.0 1.5 Aço inoxidável

20307134

Intervalo de preços
3.358,87 € - 3.022,9797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5000.0 1.5 Aço inoxidável

20307158

Intervalo de preços
3.427,085 € - 3.084,3743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5300.0 1.5 Aço inoxidável

20307219

Intervalo de preços
3.631,7077 € - 3.268,5358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 5700.0 1.5 Aço inoxidável

20307295

Intervalo de preços
3.904,5785 € - 3.514,1251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900