Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
74,4384 € - 82,7069 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1000.0
107,2028 € - 119,1192 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1400.0
110,5964 € - 122,8886 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1450.0
61,1514 € - 67,9496 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
800.0
20,3506 € - 22,6167 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
200.0
370,545 € - 411,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5550.0
41,6961 € - 46,3278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
500.0
271,9533 € - 302,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2850.0
258,4452 € - 287,1638 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2700.0
381,8975 € - 424,3343 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
3150.0
193,9555 € - 215,511 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2000.0
399,4073 € - 443,7895 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
3300.0
480,9977 € - 534,4443 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3200.0
513,3641 € - 570,4034 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3450.0
751,7682 € - 835,2931 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5100.0
737,3316 € - 819,2536 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5000.0
795,1556 € - 883,5001 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5400.0
773,4453 € - 859,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5250.0
860,1317 € - 955,7056 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5850.0
867,3942 € - 963,7751 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5900.0
  • de 62
Eixo endurecido 16.0 1000.0 0.6 Aço inoxidável

20299224

Intervalo de preços
82,7069 € - 74,4384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1400.0 0.6 Aço inoxidável

20299309

Intervalo de preços
119,1192 € - 107,2028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1450.0 0.6 Aço inoxidável

20299316

Intervalo de preços
122,8886 € - 110,5964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 800.0 0.6 Aço inoxidável

20299187

Intervalo de preços
67,9496 € - 61,1514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 200.0 0.6 Aço inoxidável

20299064

Intervalo de preços
22,6167 € - 20,3506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5550.0 0.6 Aço inoxidável

20298944

Intervalo de preços
411,7215 € - 370,545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 500.0 0.6 Aço inoxidável

20299125

Intervalo de preços
46,3278 € - 41,6961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2850.0 0.9 Aço inoxidável

20300784

Intervalo de preços
302,1752 € - 271,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2700.0 0.9 Aço inoxidável

20300753

Intervalo de preços
287,1638 € - 258,4452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 3150.0 0.9 Aço inoxidável

20300845

Intervalo de preços
424,3343 € - 381,8975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2000.0 0.9 Aço inoxidável

20300616

Intervalo de preços
215,511 € - 193,9555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 3300.0 0.9 Aço inoxidável

20300876

Intervalo de preços
443,7895 € - 399,4073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 3200.0 0.9 Aço inoxidável

20302047

Intervalo de preços
534,4443 € - 480,9977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 3450.0 0.9 Aço inoxidável

20302092

Intervalo de preços
570,4034 € - 513,3641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5100.0 0.9 Aço inoxidável

20302429

Intervalo de preços
835,2931 € - 751,7682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5000.0 0.9 Aço inoxidável

20302405

Intervalo de preços
819,2536 € - 737,3316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5400.0 0.9 Aço inoxidável

20302481

Intervalo de preços
883,5001 € - 795,1556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5250.0 0.9 Aço inoxidável

20302450

Intervalo de preços
859,38 € - 773,4453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5850.0 0.9 Aço inoxidável

20302573

Intervalo de preços
955,7056 € - 860,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5900.0 0.9 Aço inoxidável

20302580

Intervalo de preços
963,7751 € - 867,3942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900