Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
31,659 € - 35,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
350.0
38,4572 € - 42,7241 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
450.0
386,5513 € - 429,4965 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5800.0
58,0451 € - 64,4897 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
750.0
354,5497 € - 393,9465 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5300.0
35,3511 € - 39,2753 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
400.0
51,6338 € - 57,3709 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
650.0
54,8726 € - 60,9634 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
700.0
25,2144 € - 28,0111 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
250.0
48,3506 € - 53,723 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
600.0
64,4787 € - 71,6417 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
850.0
399,3962 € - 443,7785 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
6000.0
357,7112 € - 397,4506 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5350.0
322,4706 € - 358,297 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4800.0
389,7901 € - 433,1002 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5850.0
396,1684 € - 440,1859 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5950.0
332,0877 € - 368,9863 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4950.0
291,9502 € - 324,383 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4300.0
360,9389 € - 401,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5400.0
367,3282 € - 408,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5500.0
  • de 62
Eixo endurecido 16.0 350.0 0.6 Aço inoxidável

20299095

Intervalo de preços
35,1742 € - 31,659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 450.0 0.6 Aço inoxidável

20299118

Intervalo de preços
42,7241 € - 38,4572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5800.0 0.6 Aço inoxidável

20298999

Intervalo de preços
429,4965 € - 386,5513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 750.0 0.6 Aço inoxidável

20299170

Intervalo de preços
64,4897 € - 58,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5300.0 0.6 Aço inoxidável

20298890

Intervalo de preços
393,9465 € - 354,5497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 400.0 0.6 Aço inoxidável

20299101

Intervalo de preços
39,2753 € - 35,3511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 650.0 0.6 Aço inoxidável

20299156

Intervalo de preços
57,3709 € - 51,6338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 700.0 0.6 Aço inoxidável

20299163

Intervalo de preços
60,9634 € - 54,8726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 250.0 0.6 Aço inoxidável

20299071

Intervalo de preços
28,0111 € - 25,2144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 600.0 0.6 Aço inoxidável

20299149

Intervalo de preços
53,723 € - 48,3506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 850.0 0.6 Aço inoxidável

20299194

Intervalo de preços
71,6417 € - 64,4787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 6000.0 0.6 Aço inoxidável

20299033

Intervalo de preços
443,7785 € - 399,3962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5350.0 0.6 Aço inoxidável

20298906

Intervalo de preços
397,4506 € - 357,7112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4800.0 0.6 Aço inoxidável

20298791

Intervalo de preços
358,297 € - 322,4706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5850.0 0.6 Aço inoxidável

20299002

Intervalo de preços
433,1002 € - 389,7901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5950.0 0.6 Aço inoxidável

20299026

Intervalo de preços
440,1859 € - 396,1684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4950.0 0.6 Aço inoxidável

20298821

Intervalo de preços
368,9863 € - 332,0877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4300.0 0.6 Aço inoxidável

20298692

Intervalo de preços
324,383 € - 291,9502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5400.0 0.6 Aço inoxidável

20298913

Intervalo de preços
401,0433 € - 360,9389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5500.0 0.6 Aço inoxidável

20298937

Intervalo de preços
408,14 € - 367,3282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900