Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
205,6176 € - 228,4664 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3600.0
218,8494 € - 243,1684 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3850.0
241,5766 € - 268,416 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4300.0
289,0209 € - 321,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5200.0
283,7591 € - 315,2854 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5100.0
291,6297 € - 324,0293 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5250.0
226,8636 € - 252,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4000.0
246,7831 € - 274,1973 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4400.0
229,4724 € - 254,9742 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4050.0
257,3287 € - 285,9257 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4600.0
286,3458 € - 318,1596 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5150.0
267,8964 € - 297,6652 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4800.0
313,7379 € - 348,6025 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5700.0
252,0559 € - 280,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4500.0
273,1804 € - 303,5349 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4900.0
254,7421 € - 283,0406 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4550.0
373,7838 € - 415,3142 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5600.0
393,029 € - 436,6928 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5900.0
45,0124 € - 50,0088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
550.0
114,0011 € - 126,6691 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1500.0
  • de 62
Eixo endurecido 8.0 3600.0 0.4 Aço inoxidável

20296179

Intervalo de preços
228,4664 € - 205,6176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 3850.0 0.4 Aço inoxidável

20296223

Intervalo de preços
243,1684 € - 218,8494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4300.0 0.4 Aço inoxidável

20296315

Intervalo de preços
268,416 € - 241,5766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5200.0 0.4 Aço inoxidável

20296490

Intervalo de preços
321,133 € - 289,0209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5100.0 0.4 Aço inoxidável

20296476

Intervalo de preços
315,2854 € - 283,7591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5250.0 0.4 Aço inoxidável

20296506

Intervalo de preços
324,0293 € - 291,6297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4000.0 0.4 Aço inoxidável

20296254

Intervalo de preços
252,067 € - 226,8636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4400.0 0.4 Aço inoxidável

20296339

Intervalo de preços
274,1973 € - 246,7831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4050.0 0.4 Aço inoxidável

20296261

Intervalo de preços
254,9742 € - 229,4724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4600.0 0.4 Aço inoxidável

20296377

Intervalo de preços
285,9257 € - 257,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5150.0 0.4 Aço inoxidável

20296483

Intervalo de preços
318,1596 € - 286,3458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4800.0 0.4 Aço inoxidável

20296414

Intervalo de preços
297,6652 € - 267,8964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5700.0 0.4 Aço inoxidável

20296599

Intervalo de preços
348,6025 € - 313,7379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4500.0 0.4 Aço inoxidável

20296353

Intervalo de preços
280,067 € - 252,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4900.0 0.4 Aço inoxidável

20296438

Intervalo de preços
303,5349 € - 273,1804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4550.0 0.4 Aço inoxidável

20296360

Intervalo de preços
283,0406 € - 254,7421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5600.0 0.6 Aço inoxidável

20298951

Intervalo de preços
415,3142 € - 373,7838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5900.0 0.6 Aço inoxidável

20299019

Intervalo de preços
436,6928 € - 393,029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 550.0 0.6 Aço inoxidável

20299132

Intervalo de preços
50,0088 € - 45,0124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1500.0 0.6 Aço inoxidável

20299323

Intervalo de preços
126,6691 € - 114,0011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900