Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
320,7573 € - 356,3957 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3600.0
329,2578 € - 365,8359 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3700.0
333,4806 € - 370,5339 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3750.0
367,4941 € - 408,3279 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4150.0
Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3000.0
126,647 € - 140,7189 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1700.0
84,5529 € - 93,9489 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1050.0
170,6866 € - 189,6555 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2350.0
165,3032 € - 183,6642 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2250.0
190,6172 € - 211,7969 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2650.0
133,3679 € - 148,1915 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1800.0
279,9676 € - 311,0739 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3100.0
174,0029 € - 193,3364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2400.0
116,5435 € - 129,4879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1550.0
203,86 € - 226,5099 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2850.0
210,5366 € - 233,9272 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2950.0
151,9499 € - 168,8295 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2050.0
301,3241 € - 334,807 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3350.0
307,9676 € - 342,1801 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3450.0
312,2788 € - 346,9776 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3500.0
  • de 62
Eixo endurecido 16.0 3600.0 0.6 Aço inoxidável

20299743

Intervalo de preços
356,3957 € - 320,7573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3700.0 0.6 Aço inoxidável

20299767

Intervalo de preços
365,8359 € - 329,2578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3750.0 0.6 Aço inoxidável

20299774

Intervalo de preços
370,5339 € - 333,4806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4150.0 0.6 Aço inoxidável

20299859

Intervalo de preços
408,3279 € - 367,4941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3000.0 0.6 Aço inoxidável

20299620


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1700.0 0.6 Aço inoxidável

20299361

Intervalo de preços
140,7189 € - 126,647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1050.0 0.6 Aço inoxidável

20299231

Intervalo de preços
93,9489 € - 84,5529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 2350.0 0.6 Aço inoxidável

20299491

Intervalo de preços
189,6555 € - 170,6866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 2250.0 0.6 Aço inoxidável

20299477

Intervalo de preços
183,6642 € - 165,3032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 2650.0 0.6 Aço inoxidável

20299552

Intervalo de preços
211,7969 € - 190,6172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1800.0 0.6 Aço inoxidável

20299385

Intervalo de preços
148,1915 € - 133,3679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3100.0 0.6 Aço inoxidável

20299644

Intervalo de preços
311,0739 € - 279,9676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 2400.0 0.6 Aço inoxidável

20299507

Intervalo de preços
193,3364 € - 174,0029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1550.0 0.6 Aço inoxidável

20299330

Intervalo de preços
129,4879 € - 116,5435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 2850.0 0.6 Aço inoxidável

20299590

Intervalo de preços
226,5099 € - 203,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 2950.0 0.6 Aço inoxidável

20299613

Intervalo de preços
233,9272 € - 210,5366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 2050.0 0.6 Aço inoxidável

20299439

Intervalo de preços
168,8295 € - 151,9499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3350.0 0.6 Aço inoxidável

20299699

Intervalo de preços
334,807 € - 301,3241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3450.0 0.6 Aço inoxidável

20299712

Intervalo de preços
342,1801 € - 307,9676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3500.0 0.6 Aço inoxidável

20299729

Intervalo de preços
346,9776 € - 312,2788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900