Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
88,6429 € - 98,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1800.0
80,5624 € - 89,5162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1600.0
109,3363 € - 121,4848 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2250.0
114,996 € - 127,7745 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2400.0
15,4647 € - 17,1781 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
200.0
29,3155 € - 32,5764 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
500.0
25,4245 € - 28,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
400.0
11,4742 € - 12,7454 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
100.0
302,1863 € - 335,7576 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5450.0
296,9024 € - 329,8879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5350.0
304,784 € - 338,6428 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5500.0
294,2274 € - 326,9143 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5300.0
62,8979 € - 69,8841 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1150.0
72,8356 € - 80,9272 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1400.0
78,8932 € - 87,6592 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1550.0
49,6441 € - 55,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1000.0
23,0367 € - 25,6014 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
350.0
33,5051 € - 37,2303 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
600.0
125,4089 € - 139,3482 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2650.0
129,5874 € - 143,9909 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2750.0
  • de 62
Eixo endurecido 8.0 1800.0 0.4 Aço inoxidável

20295813

Intervalo de preços
98,4922 € - 88,6429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1600.0 0.4 Aço inoxidável

20295776

Intervalo de preços
89,5162 € - 80,5624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 2250.0 0.4 Aço inoxidável

20295905

Intervalo de preços
121,4848 € - 109,3363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 2400.0 0.4 Aço inoxidável

20295936

Intervalo de preços
127,7745 € - 114,996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 200.0 0.4 Aço inoxidável

20296681

Intervalo de preços
17,1781 € - 15,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 500.0 0.4 Aço inoxidável

20296742

Intervalo de preços
32,5764 € - 29,3155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 400.0 0.4 Aço inoxidável

20296728

Intervalo de preços
28,2432 € - 25,4245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 100.0 0.4 Aço inoxidável

20296667

Intervalo de preços
12,7454 € - 11,4742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5450.0 0.4 Aço inoxidável

20296544

Intervalo de preços
335,7576 € - 302,1863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5350.0 0.4 Aço inoxidável

20296520

Intervalo de preços
329,8879 € - 296,9024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5500.0 0.4 Aço inoxidável

20296551

Intervalo de preços
338,6428 € - 304,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5300.0 0.4 Aço inoxidável

20296513

Intervalo de preços
326,9143 € - 294,2274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1150.0 0.4 Aço inoxidável

20296872

Intervalo de preços
69,8841 € - 62,8979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1400.0 0.4 Aço inoxidável

20296926

Intervalo de preços
80,9272 € - 72,8356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1550.0 0.4 Aço inoxidável

20296957

Intervalo de preços
87,6592 € - 78,8932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1000.0 0.4 Aço inoxidável

20296841

Intervalo de preços
55,1601 € - 49,6441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 350.0 0.4 Aço inoxidável

20296711

Intervalo de preços
25,6014 € - 23,0367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 600.0 0.4 Aço inoxidável

20296766

Intervalo de preços
37,2303 € - 33,5051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 2650.0 0.4 Aço inoxidável

20295981

Intervalo de preços
139,3482 € - 125,4089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 2750.0 0.4 Aço inoxidável

20296001

Intervalo de preços
143,9909 € - 129,5874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900