Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
465,1028 € - 516,7771 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1250.0
501,3079 € - 557,0062 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1350.0
279,9394 € - 311,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
750.0
428,8863 € - 476,5366 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1150.0
519,4218 € - 577,1378 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1400.0
171,803 € - 190,8859 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
450.0
261,5975 € - 290,6664 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
700.0
298,3156 € - 331,4655 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
800.0
392,6813 € - 436,3075 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1050.0
446,9775 € - 496,6454 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1200.0
537,5471 € - 597,2695 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1450.0
591,8547 € - 657,6189 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1600.0
745,2702 € - 828,0768 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1500.0
525,418 € - 583,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1050.0
647,5416 € - 719,4958 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1300.0
794,1288 € - 882,3616 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1600.0
227,5014 € - 252,7742 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
450.0
277,2491 € - 308,0508 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
550.0
395,6224 € - 439,5791 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
800.0
574,2879 € - 638,0914 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1150.0
  • de 62
Eixo endurecido 50.0 1250.0 1.5 Aço inoxidável

20305215

Intervalo de preços
516,7771 € - 465,1028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1350.0 1.5 Aço inoxidável

20305239

Intervalo de preços
557,0062 € - 501,3079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 750.0 1.5 Aço inoxidável

20305123

Intervalo de preços
311,0489 € - 279,9394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1150.0 1.5 Aço inoxidável

20305192

Intervalo de preços
476,5366 € - 428,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1400.0 1.5 Aço inoxidável

20305246

Intervalo de preços
577,1378 € - 519,4218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 450.0 1.5 Aço inoxidável

20305062

Intervalo de preços
190,8859 € - 171,803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 700.0 1.5 Aço inoxidável

20305116

Intervalo de preços
290,6664 € - 261,5975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 800.0 1.5 Aço inoxidável

20305130

Intervalo de preços
331,4655 € - 298,3156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1050.0 1.5 Aço inoxidável

20305178

Intervalo de preços
436,3075 € - 392,6813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1200.0 1.5 Aço inoxidável

20305208

Intervalo de preços
496,6454 € - 446,9775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1450.0 1.5 Aço inoxidável

20305253

Intervalo de preços
597,2695 € - 537,5471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1600.0 1.5 Aço inoxidável

20305284

Intervalo de preços
657,6189 € - 591,8547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 60.0 1500.0 1.5 Aço inoxidável

20306458

Intervalo de preços
828,0768 € - 745,2702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1050.0 1.5 Aço inoxidável

20306366

Intervalo de preços
583,7952 € - 525,418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1300.0 1.5 Aço inoxidável

20306410

Intervalo de preços
719,4958 € - 647,5416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1600.0 1.5 Aço inoxidável

20306472

Intervalo de preços
882,3616 € - 794,1288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 450.0 1.5 Aço inoxidável

20306243

Intervalo de preços
252,7742 € - 227,5014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 550.0 1.5 Aço inoxidável

20306267

Intervalo de preços
308,0508 € - 277,2491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 800.0 1.5 Aço inoxidável

20306311

Intervalo de preços
439,5791 € - 395,6224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1150.0 1.5 Aço inoxidável

20306380

Intervalo de preços
638,0914 € - 574,2879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900