Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
1.225,1554 € - 1.361,2814 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4500.0
1.319,3468 € - 1.465,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4850.0
1.346,2663 € - 1.495,8466 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4950.0
1.440,4146 € - 1.600,4571 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5300.0
1.413,4951 € - 1.570,5453 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5200.0
1.467,3126 € - 1.630,3473 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5400.0
58,3489 € - 64,8286 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
150.0
224,9023 € - 249,8902 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
600.0
1.628,7543 € - 1.809,7318 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
6000.0
99,4385 € - 110,4847 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
250.0
188,0132 € - 208,8973 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
500.0
316,8285 € - 352,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
850.0
243,2442 € - 270,2726 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
650.0
366,4736 € - 407,1929 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1000.0
410,761 € - 456,4049 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1100.0
436,5861 € - 485,0991 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1300.0
609,9572 € - 677,7277 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1650.0
628,0826 € - 697,8708 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1700.0
736,7091 € - 818,5695 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2000.0
330,907 € - 367,6706 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
900.0
  • de 62
Eixo endurecido 40.0 4500.0 1.5 Aço inoxidável

20304683

Intervalo de preços
1.361,2814 € - 1.225,1554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4850.0 1.5 Aço inoxidável

20304751

Intervalo de preços
1.465,9456 € - 1.319,3468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4950.0 1.5 Aço inoxidável

20304775

Intervalo de preços
1.495,8466 € - 1.346,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5300.0 1.5 Aço inoxidável

20304843

Intervalo de preços
1.600,4571 € - 1.440,4146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5200.0 1.5 Aço inoxidável

20304829

Intervalo de preços
1.570,5453 € - 1.413,4951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5400.0 1.5 Aço inoxidável

20304867

Intervalo de preços
1.630,3473 € - 1.467,3126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 50.0 150.0 1.5 Aço inoxidável

20305000

Intervalo de preços
64,8286 € - 58,3489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 600.0 1.5 Aço inoxidável

20305093

Intervalo de preços
249,8902 € - 224,9023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 40.0 6000.0 1.5 Aço inoxidável

20304980

Intervalo de preços
1.809,7318 € - 1.628,7543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 250.0 1.5 Aço inoxidável

20305024

Intervalo de preços
110,4847 € - 99,4385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 500.0 1.5 Aço inoxidável

20305079

Intervalo de preços
208,8973 € - 188,0132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 850.0 1.5 Aço inoxidável

20305147

Intervalo de preços
352,0304 € - 316,8285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 650.0 1.5 Aço inoxidável

20305109

Intervalo de preços
270,2726 € - 243,2442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1000.0 1.5 Aço inoxidável

20305161

Intervalo de preços
407,1929 € - 366,4736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1100.0 1.5 Aço inoxidável

20305185

Intervalo de preços
456,4049 € - 410,761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1300.0 1.5 Aço inoxidável

20305222

Intervalo de preços
485,0991 € - 436,5861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1650.0 1.5 Aço inoxidável

20305291

Intervalo de preços
677,7277 € - 609,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 1700.0 1.5 Aço inoxidável

20305307

Intervalo de preços
697,8708 € - 628,0826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 2000.0 1.5 Aço inoxidável

20305369

Intervalo de preços
818,5695 € - 736,7091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000
Eixo endurecido 50.0 900.0 1.5 Aço inoxidável

20305154

Intervalo de preços
367,6706 € - 330,907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7215508000