Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
262,6236 € - 291,8065 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4700.0
257,3287 € - 285,9257 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4600.0
273,1804 € - 303,5349 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4900.0
296,9024 € - 329,8879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5350.0
240,0953 € - 266,7689 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4250.0
316,4129 € - 351,5651 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5750.0
389,7901 € - 433,1002 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5850.0
13,9503 € - 15,4978 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
100.0
396,1684 € - 440,1859 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5950.0
20,3506 € - 22,6167 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
200.0
31,659 € - 35,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
350.0
282,2778 € - 313,6384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4150.0
357,7112 € - 397,4506 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5350.0
295,1338 € - 327,9203 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4350.0
335,3155 € - 372,5679 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5000.0
308,034 € - 342,2575 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4550.0
288,7003 € - 320,7793 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4250.0
376,9343 € - 418,8183 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5650.0
291,9502 € - 324,383 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4300.0
316,0813 € - 351,2003 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4700.0
  • de 62
Eixo endurecido 10.0 4700.0 0.4 Aço inoxidável

20297589

Intervalo de preços
291,8065 € - 262,6236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4600.0 0.4 Aço inoxidável

20297565

Intervalo de preços
285,9257 € - 257,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4900.0 0.4 Aço inoxidável

20297626

Intervalo de preços
303,5349 € - 273,1804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5350.0 0.4 Aço inoxidável

20297718

Intervalo de preços
329,8879 € - 296,9024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4250.0 0.4 Aço inoxidável

20297497

Intervalo de preços
266,7689 € - 240,0953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5750.0 0.4 Aço inoxidável

20297794

Intervalo de preços
351,5651 € - 316,4129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5850.0 0.6 Aço inoxidável

20299002

Intervalo de preços
433,1002 € - 389,7901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 100.0 0.6 Aço inoxidável

20299040

Intervalo de preços
15,4978 € - 13,9503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5950.0 0.6 Aço inoxidável

20299026

Intervalo de preços
440,1859 € - 396,1684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 200.0 0.6 Aço inoxidável

20299064

Intervalo de preços
22,6167 € - 20,3506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 350.0 0.6 Aço inoxidável

20299095

Intervalo de preços
35,1742 € - 31,659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4150.0 0.6 Aço inoxidável

20298661

Intervalo de preços
313,6384 € - 282,2778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5350.0 0.6 Aço inoxidável

20298906

Intervalo de preços
397,4506 € - 357,7112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4350.0 0.6 Aço inoxidável

20298708

Intervalo de preços
327,9203 € - 295,1338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5000.0 0.6 Aço inoxidável

20298838

Intervalo de preços
372,5679 € - 335,3155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4550.0 0.6 Aço inoxidável

20298746

Intervalo de preços
342,2575 € - 308,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4250.0 0.6 Aço inoxidável

20298685

Intervalo de preços
320,7793 € - 288,7003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5650.0 0.6 Aço inoxidável

20298968

Intervalo de preços
418,8183 € - 376,9343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4300.0 0.6 Aço inoxidável

20298692

Intervalo de preços
324,383 € - 291,9502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4700.0 0.6 Aço inoxidável

20298777

Intervalo de preços
351,2003 € - 316,0813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900