Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
141,1956 € - 156,878 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1450.0
162,3028 € - 180,3317 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1700.0
260,4444 € - 289,3767 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2800.0
175,6065 € - 195,1207 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1850.0
184,4649 € - 204,9586 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1950.0
225,2585 € - 250,2837 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2400.0
200,4594 € - 222,7291 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2100.0
52,2353 € - 58,0368 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
500.0
180,0088 € - 200,0074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1900.0
39,0285 € - 43,3661 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
350.0
478,9542 € - 532,169 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5650.0
229,6716 € - 255,1918 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2450.0
273,5974 € - 303,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2950.0
495,3578 € - 550,3916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5850.0
487,9417 € - 542,1575 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4200.0
572,489 € - 636,1013 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4950.0
634,5299 € - 705,0308 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
5500.0
662,741 € - 736,3741 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
5750.0
200,341 € - 222,5999 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1700.0
482,5062 € - 536,1192 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3300.0
  • de 62
Eixo endurecido 20.0 1450.0 0.9 Aço inoxidável

20300500

Intervalo de preços
156,878 € - 141,1956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1700.0 0.9 Aço inoxidável

20300555

Intervalo de preços
180,3317 € - 162,3028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2800.0 0.9 Aço inoxidável

20300777

Intervalo de preços
289,3767 € - 260,4444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1850.0 0.9 Aço inoxidável

20300586

Intervalo de preços
195,1207 € - 175,6065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1950.0 0.9 Aço inoxidável

20300609

Intervalo de preços
204,9586 € - 184,4649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2400.0 0.9 Aço inoxidável

20300692

Intervalo de preços
250,2837 € - 225,2585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2100.0 0.9 Aço inoxidável

20300630

Intervalo de preços
222,7291 € - 200,4594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 500.0 0.9 Aço inoxidável

20300319

Intervalo de preços
58,0368 € - 52,2353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1900.0 0.9 Aço inoxidável

20300593

Intervalo de preços
200,0074 € - 180,0088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 350.0 0.9 Aço inoxidável

20300289

Intervalo de preços
43,3661 € - 39,0285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5650.0 0.6 Aço inoxidável

20300159

Intervalo de preços
532,169 € - 478,9542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2450.0 0.9 Aço inoxidável

20300708

Intervalo de preços
255,1918 € - 229,6716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2950.0 0.9 Aço inoxidável

20300807

Intervalo de preços
303,9935 € - 273,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5850.0 0.6 Aço inoxidável

20300197

Intervalo de preços
550,3916 € - 495,3578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 4200.0 0.9 Aço inoxidável

20301057

Intervalo de preços
542,1575 € - 487,9417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 4950.0 0.9 Aço inoxidável

20301200

Intervalo de preços
636,1013 € - 572,489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 5500.0 0.9 Aço inoxidável

20301316

Intervalo de preços
705,0308 € - 634,5299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 5750.0 0.9 Aço inoxidável

20301361

Intervalo de preços
736,3741 € - 662,741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 1700.0 0.9 Aço inoxidável

20301743

Intervalo de preços
222,5999 € - 200,341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 3300.0 0.9 Aço inoxidável

20302061

Intervalo de preços
536,1192 € - 482,5062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900