Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
996,4633 € - 1.107,1767 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3650.0
1.023,3721 € - 1.137,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3750.0
1.117,5204 € - 1.241,6881 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4100.0
983,0305 € - 1.092,2585 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3600.0
1.009,9392 € - 1.122,1595 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3700.0
1.063,7029 € - 1.181,8969 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3900.0
1.130,9963 € - 1.256,6602 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4150.0
1.036,8049 € - 1.152,0066 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3800.0
1.104,0983 € - 1.226,7699 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4050.0
1.090,6116 € - 1.211,7871 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4000.0
1.184,8138 € - 1.316,4622 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4350.0
1.157,905 € - 1.286,5612 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4250.0
1.252,0534 € - 1.391,1716 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4600.0
1.278,9621 € - 1.421,0726 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4700.0
1.373,1212 € - 1.525,6938 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5050.0
1.426,928 € - 1.585,4743 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5250.0
1.494,2214 € - 1.660,2483 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5500.0
1.534,5522 € - 1.705,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5650.0
1.615,2784 € - 1.794,749 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5950.0
1.574,9368 € - 1.749,9298 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5800.0
  • de 62
Eixo endurecido 40.0 3650.0 1.5 Aço inoxidável

20304515

Intervalo de preços
1.107,1767 € - 996,4633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 3750.0 1.5 Aço inoxidável

20304539

Intervalo de preços
1.137,0777 € - 1.023,3721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4100.0 1.5 Aço inoxidável

20304607

Intervalo de preços
1.241,6881 € - 1.117,5204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 3600.0 1.5 Aço inoxidável

20304508

Intervalo de preços
1.092,2585 € - 983,0305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 3700.0 1.5 Aço inoxidável

20304522

Intervalo de preços
1.122,1595 € - 1.009,9392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 3900.0 1.5 Aço inoxidável

20304560

Intervalo de preços
1.181,8969 € - 1.063,7029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4150.0 1.5 Aço inoxidável

20304614

Intervalo de preços
1.256,6602 € - 1.130,9963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 3800.0 1.5 Aço inoxidável

20304546

Intervalo de preços
1.152,0066 € - 1.036,8049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4050.0 1.5 Aço inoxidável

20304591

Intervalo de preços
1.226,7699 € - 1.104,0983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4000.0 1.5 Aço inoxidável

20304584

Intervalo de preços
1.211,7871 € - 1.090,6116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4350.0 1.5 Aço inoxidável

20304652

Intervalo de preços
1.316,4622 € - 1.184,8138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4250.0 1.5 Aço inoxidável

20304638

Intervalo de preços
1.286,5612 € - 1.157,905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4600.0 1.5 Aço inoxidável

20304706

Intervalo de preços
1.391,1716 € - 1.252,0534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 4700.0 1.5 Aço inoxidável

20304720

Intervalo de preços
1.421,0726 € - 1.278,9621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5050.0 1.5 Aço inoxidável

20304799

Intervalo de preços
1.525,6938 € - 1.373,1212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5250.0 1.5 Aço inoxidável

20304836

Intervalo de preços
1.585,4743 € - 1.426,928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5500.0 1.5 Aço inoxidável

20304881

Intervalo de preços
1.660,2483 € - 1.494,2214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5650.0 1.5 Aço inoxidável

20304911

Intervalo de preços
1.705,0568 € - 1.534,5522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5950.0 1.5 Aço inoxidável

20304973

Intervalo de preços
1.794,749 € - 1.615,2784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 5800.0 1.5 Aço inoxidável

20304942

Intervalo de preços
1.749,9298 € - 1.574,9368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900