Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
989,5208 € - 1.099,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4950.0
1.186,4606 € - 1.318,292 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5950.0
140,8418 € - 156,4934 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
600.0
217,6521 € - 241,8307 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
950.0
1.147,077 € - 1.274,5276 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5750.0
51,3323 € - 57,0321 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
200.0
40,4115 € - 44,9029 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
150.0
85,5196 € - 95,0269 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
350.0
1.088,0176 € - 1.208,9025 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5450.0
119,4106 € - 132,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
500.0
163,5155 € - 181,6865 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
700.0
195,2634 € - 216,9568 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
850.0
174,8353 € - 194,2602 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
750.0
206,4692 € - 229,4051 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
900.0
228,8693 € - 254,3018 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1000.0
303,434 € - 337,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1300.0
97,6032 € - 108,4442 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
400.0
694,009 € - 771,1187 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3450.0
1.058,4611 € - 1.176,0631 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5300.0
1.156,8933 € - 1.285,4418 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5800.0
  • de 62
Eixo endurecido 30.0 4950.0 1.5 Aço inoxidável

20303587

Intervalo de preços
1.099,47 € - 989,5208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 5950.0 1.5 Aço inoxidável

20303785

Intervalo de preços
1.318,292 € - 1.186,4606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 600.0 1.5 Aço inoxidável

20303907

Intervalo de preços
156,4934 € - 140,8418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 950.0 1.5 Aço inoxidável

20303976

Intervalo de preços
241,8307 € - 217,6521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 5750.0 1.5 Aço inoxidável

20303747

Intervalo de preços
1.274,5276 € - 1.147,077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 200.0 1.5 Aço inoxidável

20303822

Intervalo de preços
57,0321 € - 51,3323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 150.0 1.5 Aço inoxidável

20303815

Intervalo de preços
44,9029 € - 40,4115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 350.0 1.5 Aço inoxidável

20303853

Intervalo de preços
95,0269 € - 85,5196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 5450.0 1.5 Aço inoxidável

20303686

Intervalo de preços
1.208,9025 € - 1.088,0176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 500.0 1.5 Aço inoxidável

20303884

Intervalo de preços
132,6797 € - 119,4106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 700.0 1.5 Aço inoxidável

20303921

Intervalo de preços
181,6865 € - 163,5155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 850.0 1.5 Aço inoxidável

20303952

Intervalo de preços
216,9568 € - 195,2634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 750.0 1.5 Aço inoxidável

20303938

Intervalo de preços
194,2602 € - 174,8353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 900.0 1.5 Aço inoxidável

20303969

Intervalo de preços
229,4051 € - 206,4692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1000.0 1.5 Aço inoxidável

20303983

Intervalo de preços
254,3018 € - 228,8693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1300.0 1.5 Aço inoxidável

20304041

Intervalo de preços
337,1539 € - 303,434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 400.0 1.5 Aço inoxidável

20303860

Intervalo de preços
108,4442 € - 97,6032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 3450.0 1.5 Aço inoxidável

20303280

Intervalo de preços
771,1187 € - 694,009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 5300.0 1.5 Aço inoxidável

20303655

Intervalo de preços
1.176,0631 € - 1.058,4611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 5800.0 1.5 Aço inoxidável

20303754

Intervalo de preços
1.285,4418 € - 1.156,8933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900