Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
101,4989 € - 112,774 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2050.0
147,3021 € - 163,669 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3000.0
86,5426 € - 96,1598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1750.0
60,7202 € - 67,4632 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1100.0
90,8096 € - 100,9019 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1850.0
109,3363 € - 121,4848 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2250.0
132,981 € - 147,7603 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2850.0
121,2305 € - 134,7054 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2550.0
182,6582 € - 202,9536 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3150.0
195,9563 € - 217,7329 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3400.0
33,5051 € - 37,2303 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
600.0
68,856 € - 76,5055 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1300.0
84,8624 € - 94,2916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1700.0
94,4574 € - 104,9478 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1950.0
234,7784 € - 260,866 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4150.0
216,2406 € - 240,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3800.0
262,6236 € - 291,8065 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4700.0
275,7781 € - 306,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4950.0
246,7831 € - 274,1973 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4400.0
229,4724 € - 254,9742 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4050.0
  • de 62
Eixo endurecido 10.0 2050.0 0.4 Aço inoxidável

20297053

Intervalo de preços
112,774 € - 101,4989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3000.0 0.4 Aço inoxidável

20297244

Intervalo de preços
163,669 € - 147,3021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1750.0 0.4 Aço inoxidável

20296995

Intervalo de preços
96,1598 € - 86,5426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1100.0 0.4 Aço inoxidável

20296865

Intervalo de preços
67,4632 € - 60,7202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1850.0 0.4 Aço inoxidável

20297015

Intervalo de preços
100,9019 € - 90,8096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 2250.0 0.4 Aço inoxidável

20297091

Intervalo de preços
121,4848 € - 109,3363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 2850.0 0.4 Aço inoxidável

20297213

Intervalo de preços
147,7603 € - 132,981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 2550.0 0.4 Aço inoxidável

20297152

Intervalo de preços
134,7054 € - 121,2305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3150.0 0.4 Aço inoxidável

20297275

Intervalo de preços
202,9536 € - 182,6582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3400.0 0.4 Aço inoxidável

20297329

Intervalo de preços
217,7329 € - 195,9563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 600.0 0.4 Aço inoxidável

20296766

Intervalo de preços
37,2303 € - 33,5051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1300.0 0.4 Aço inoxidável

20296902

Intervalo de preços
76,5055 € - 68,856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1700.0 0.4 Aço inoxidável

20296988

Intervalo de preços
94,2916 € - 84,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 1950.0 0.4 Aço inoxidável

20297039

Intervalo de preços
104,9478 € - 94,4574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4150.0 0.4 Aço inoxidável

20296285

Intervalo de preços
260,866 € - 234,7784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 3800.0 0.4 Aço inoxidável

20296216

Intervalo de preços
240,2612 € - 216,2406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4700.0 0.4 Aço inoxidável

20296391

Intervalo de preços
291,8065 € - 262,6236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4950.0 0.4 Aço inoxidável

20296445

Intervalo de preços
306,42 € - 275,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4400.0 0.4 Aço inoxidável

20296339

Intervalo de preços
274,1973 € - 246,7831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 4050.0 0.4 Aço inoxidável

20296261

Intervalo de preços
254,9742 € - 229,4724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900