Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
881,1862 € - 979,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4400.0
871,2946 € - 968,1015 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4350.0
910,6782 € - 1.011,8659 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4550.0
329,5891 € - 366,2066 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2050.0
122,1873 € - 135,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
750.0
160,0425 € - 177,8238 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1000.0
762,9599 € - 847,7333 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3800.0
802,3436 € - 891,4869 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4000.0
625,058 € - 694,5041 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3100.0
664,4524 € - 738,2792 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3300.0
448,0307 € - 497,8119 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2850.0
319,1808 € - 354,6466 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2000.0
792,5057 € - 880,5619 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3950.0
841,781 € - 935,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4200.0
891,0133 € - 990,016 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4450.0
107,897 € - 119,8894 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
450.0
959,9535 € - 1.066,6198 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4800.0
969,7914 € - 1.077,5447 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4850.0
1.137,2391 € - 1.263,6026 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5700.0
152,1502 € - 169,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
650.0
  • de 62
Eixo endurecido 30.0 4400.0 1.5 Aço inoxidável

20303471

Intervalo de preços
979,091 € - 881,1862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4350.0 1.5 Aço inoxidável

20303464

Intervalo de preços
968,1015 € - 871,2946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4550.0 1.5 Aço inoxidável

20303501

Intervalo de preços
1.011,8659 € - 910,6782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 2050.0 1.5 Aço inoxidável

20303006

Intervalo de preços
366,2066 € - 329,5891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 750.0 1.5 Aço inoxidável

20302740

Intervalo de preços
135,76 € - 122,1873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 1000.0 1.5 Aço inoxidável

20302795

Intervalo de preços
177,8238 € - 160,0425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 3800.0 1.5 Aço inoxidável

20303358

Intervalo de preços
847,7333 € - 762,9599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4000.0 1.5 Aço inoxidável

20303396

Intervalo de preços
891,4869 € - 802,3436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 3100.0 1.5 Aço inoxidável

20303211

Intervalo de preços
694,5041 € - 625,058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 3300.0 1.5 Aço inoxidável

20303259

Intervalo de preços
738,2792 € - 664,4524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 2850.0 1.5 Aço inoxidável

20303167

Intervalo de preços
497,8119 € - 448,0307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 2000.0 1.5 Aço inoxidável

20302993

Intervalo de preços
354,6466 € - 319,1808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 3950.0 1.5 Aço inoxidável

20303389

Intervalo de preços
880,5619 € - 792,5057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4200.0 1.5 Aço inoxidável

20303433

Intervalo de preços
935,3159 € - 841,781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4450.0 1.5 Aço inoxidável

20303488

Intervalo de preços
990,016 € - 891,0133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 450.0 1.5 Aço inoxidável

20303877

Intervalo de preços
119,8894 € - 107,897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4800.0 1.5 Aço inoxidável

20303556

Intervalo de preços
1.066,6198 € - 959,9535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4850.0 1.5 Aço inoxidável

20303563

Intervalo de preços
1.077,5447 € - 969,7914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 5700.0 1.5 Aço inoxidável

20303730

Intervalo de preços
1.263,6026 € - 1.137,2391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 650.0 1.5 Aço inoxidável

20303914

Intervalo de preços
169,0557 € - 152,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900