Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
113,9747 € - 126,6433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2450.0
122,1119 € - 135,6847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2650.0
177,8561 € - 197,6179 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3150.0
120,0561 € - 133,3921 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2600.0
185,7027 € - 206,3363 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3300.0
70,9207 € - 78,7996 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1400.0
106,4618 € - 118,2909 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2250.0
74,6664 € - 82,9651 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1500.0
124,1354 € - 137,9235 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2700.0
110,5627 € - 122,8438 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2350.0
108,5391 € - 120,5943 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2300.0
78,4444 € - 87,1628 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1600.0
94,0622 € - 104,5136 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2000.0
61,2443 € - 68,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1150.0
42,5051 € - 47,2302 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
850.0
67,0458 € - 74,4942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1300.0
60,6002 € - 67,3373 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1050.0
11,1725 € - 12,4103 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
100.0
32,6242 € - 36,2515 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
600.0
38,4903 € - 42,7634 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
750.0
  • de 62
Eixo endurecido 6.0 2450.0 0.4 Aço inoxidável

20294755

Intervalo de preços
126,6433 € - 113,9747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2650.0 0.4 Aço inoxidável

20294793

Intervalo de preços
135,6847 € - 122,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3150.0 0.4 Aço inoxidável

20294892

Intervalo de preços
197,6179 € - 177,8561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2600.0 0.4 Aço inoxidável

20294786

Intervalo de preços
133,3921 € - 120,0561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3300.0 0.4 Aço inoxidável

20294922

Intervalo de preços
206,3363 € - 185,7027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1400.0 0.4 Aço inoxidável

20294540

Intervalo de preços
78,7996 € - 70,9207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2250.0 0.4 Aço inoxidável

20294717

Intervalo de preços
118,2909 € - 106,4618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1500.0 0.4 Aço inoxidável

20294564

Intervalo de preços
82,9651 € - 74,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2700.0 0.4 Aço inoxidável

20294809

Intervalo de preços
137,9235 € - 124,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2350.0 0.4 Aço inoxidável

20294731

Intervalo de preços
122,8438 € - 110,5627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2300.0 0.4 Aço inoxidável

20294724

Intervalo de preços
120,5943 € - 108,5391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1600.0 0.4 Aço inoxidável

20294588

Intervalo de preços
87,1628 € - 78,4444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2000.0 0.4 Aço inoxidável

20294663

Intervalo de preços
104,5136 € - 94,0622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1150.0 0.4 Aço inoxidável

20294496

Intervalo de preços
68,0468 € - 61,2443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 850.0 0.4 Aço inoxidável

20294434

Intervalo de preços
47,2302 € - 42,5051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1300.0 0.4 Aço inoxidável

20294526

Intervalo de preços
74,4942 € - 67,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1050.0 0.4 Aço inoxidável

20294472

Intervalo de preços
67,3373 € - 60,6002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 100.0 0.4 Aço inoxidável

20294281

Intervalo de preços
12,4103 € - 11,1725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 600.0 0.4 Aço inoxidável

20294380

Intervalo de preços
36,2515 € - 32,6242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 750.0 0.4 Aço inoxidável

20294410

Intervalo de preços
42,7634 € - 38,4903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900