Menu Procurar

Eixo endurecido 6.0 3300.0 0.4 Aço inoxidável

O eixo inoxidável endurecido de Ø6 proporciona uma elevada força e durabilidade e é adequado para aplicações exigentes, que necessitem de resistência a condições de corrosão, desgaste e difíceis. Oferece um movimento rotativo suave e preciso quando utilizado com o casquilho de esfera linear. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20294922

Número de peça do fabricante:

20294922

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 206,3363 €
10 + 185,7027 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

206,34 €

1 x 206,3363 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 6.0
l1 3300.0
Depth of hardness min 0.4
Material Aço inoxidável
Código do material 7222202900

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos