Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
605,4038 € - 672,6649 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4200.0
22,3881 € - 24,8744 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
100.0
795,315 € - 883,6834 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5550.0
830,4901 € - 922,7656 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5800.0
399,122 € - 443,4664 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1750.0
354,9145 € - 394,3456 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1550.0
512,5022 € - 569,4431 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2250.0
534,606 € - 594,0092 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2350.0
523,537 € - 581,7091 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2300.0
206,4692 € - 229,4051 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
900.0
228,8693 € - 254,3018 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1000.0
377,0068 € - 418,9003 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1650.0
468,3061 € - 520,3337 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2050.0
479,3409 € - 532,5997 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2100.0
303,434 € - 337,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1300.0
501,4446 € - 557,1544 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2200.0
454,353 € - 504,8303 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2000.0
410,1454 € - 455,7209 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1800.0
556,7098 € - 618,5639 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2450.0
567,7218 € - 630,8071 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2500.0
  • de 62
Eixo endurecido 25.0 4200.0 0.9 Aço inoxidável

20302245

Intervalo de preços
672,6649 € - 605,4038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 100.0 1.5 Aço inoxidável

20302610

Intervalo de preços
24,8744 € - 22,3881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5550.0 0.9 Aço inoxidável

20302511

Intervalo de preços
883,6834 € - 795,315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 25.0 5800.0 0.9 Aço inoxidável

20302566

Intervalo de preços
922,7656 € - 830,4901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1750.0 1.5 Aço inoxidável

20304133

Intervalo de preços
443,4664 € - 399,122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1550.0 1.5 Aço inoxidável

20304096

Intervalo de preços
394,3456 € - 354,9145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2250.0 1.5 Aço inoxidável

20304232

Intervalo de preços
569,4431 € - 512,5022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2350.0 1.5 Aço inoxidável

20304256

Intervalo de preços
594,0092 € - 534,606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2300.0 1.5 Aço inoxidável

20304249

Intervalo de preços
581,7091 € - 523,537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 900.0 1.5 Aço inoxidável

20303969

Intervalo de preços
229,4051 € - 206,4692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1000.0 1.5 Aço inoxidável

20303983

Intervalo de preços
254,3018 € - 228,8693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1650.0 1.5 Aço inoxidável

20304119

Intervalo de preços
418,9003 € - 377,0068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2050.0 1.5 Aço inoxidável

20304195

Intervalo de preços
520,3337 € - 468,3061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2100.0 1.5 Aço inoxidável

20304201

Intervalo de preços
532,5997 € - 479,3409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1300.0 1.5 Aço inoxidável

20304041

Intervalo de preços
337,1539 € - 303,434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2200.0 1.5 Aço inoxidável

20304225

Intervalo de preços
557,1544 € - 501,4446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2000.0 1.5 Aço inoxidável

20304188

Intervalo de preços
504,8303 € - 454,353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 1800.0 1.5 Aço inoxidável

20304140

Intervalo de preços
455,7209 € - 410,1454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2450.0 1.5 Aço inoxidável

20304270

Intervalo de preços
618,5639 € - 556,7098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 40.0 2500.0 1.5 Aço inoxidável

20304287

Intervalo de preços
630,8071 € - 567,7218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900