Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
33,3308 € - 36,9358 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
100.0
110,7765 € - 122,7451 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
350.0
232,0899 € - 257,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
750.0
260,2398 € - 288,3588 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1300.0
277,5335 € - 307,5168 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
900.0
407,6431 € - 451,6859 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1300.0
269,6231 € - 298,7515 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1350.0
392,5948 € - 435,0102 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1250.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
200.0
151,3997 € - 167,7561 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
700.0
288,4103 € - 319,5678 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1450.0
316,5808 € - 350,7871 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1600.0
528,1428 € - 585,2048 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1700.0
437,7706 € - 485,0682 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1400.0
67,8976 € - 75,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
850.0
166,4583 € - 184,4421 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1650.0
53,3437 € - 59,1117 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
650.0
125,2377 € - 138,7616 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1500.0
132,355 € - 146,6514 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1600.0
89,1259 € - 98,7564 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
400.0
  • de 18
Eixo 40.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20336189

Intervalo de preços
36,9358 € - 33,3308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20336233

Intervalo de preços
122,7451 € - 110,7765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20336318

Intervalo de preços
257,1601 € - 232,0899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336035

Intervalo de preços
288,3588 € - 260,2398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20336349

Intervalo de preços
307,5168 € - 277,5335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336417

Intervalo de preços
451,6859 € - 407,6431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20336042

Intervalo de preços
298,7515 € - 269,6231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20336400

Intervalo de preços
435,0102 € - 392,5948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20336585


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20335922

Intervalo de preços
167,7561 € - 151,3997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20336066

Intervalo de preços
319,5678 € - 288,4103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20336097

Intervalo de preços
350,7871 € - 316,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20336493

Intervalo de preços
585,2048 € - 528,1428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20336431

Intervalo de preços
485,0682 € - 437,7706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334819

Intervalo de preços
75,2312 € - 67,8976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20335342

Intervalo de preços
184,4421 € - 166,4583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20334772

Intervalo de preços
59,1117 € - 53,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334932

Intervalo de preços
138,7616 € - 125,2377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20334956

Intervalo de preços
146,6514 € - 132,355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20335861

Intervalo de preços
98,7564 € - 89,1259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000