Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
750.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1000.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1250.0
542,4027 € - 601,0053 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1700.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1400.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
100.0
619,7497 € - 686,7091 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1950.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
2000.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1700.0
145,2585 € - 160,9564 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
450.0
573,3436 € - 635,2784 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1800.0
604,2845 € - 669,562 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1900.0
128,6191 € - 142,5082 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1500.0
161,6863 € - 179,1613 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1550.0
152,4304 € - 168,9005 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1450.0
106,6907 € - 118,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1200.0
132,2791 € - 146,5702 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1550.0
28,1695 € - 31,2054 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
200.0
154,2075 € - 170,868 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1850.0
  • de 18
Eixo 50.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20336691


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20336738


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20336783


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20336493

Intervalo de preços
601,0053 € - 542,4027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20336813


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20336561


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20336547

Intervalo de preços
686,7091 € - 619,7497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20336752


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20336936


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20336875


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20336257

Intervalo de preços
160,9564 € - 145,2585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20336516

Intervalo de preços
635,2784 € - 573,3436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20336530

Intervalo de preços
669,562 € - 604,2845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334932

Intervalo de preços
142,5082 € - 128,6191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20335328

Intervalo de preços
179,1613 € - 161,6863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20335304

Intervalo de preços
168,9005 € - 152,4304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20334871

Intervalo de preços
118,2208 € - 106,6907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20334949

Intervalo de preços
146,5702 € - 132,2791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20335441

Intervalo de preços
31,2054 € - 28,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20335007

Intervalo de preços
170,868 € - 154,2075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000