Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
182,6808 € - 202,4259 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
850.0
94,8012 € - 105,0394 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1300.0
84,1716 € - 93,2665 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1100.0
77,8783 € - 86,2934 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1200.0
109,6229 € - 121,4679 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1700.0
95,584 € - 105,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1650.0
247,1485 € - 273,8461 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
800.0
109,7774 € - 121,643 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
500.0
260,2398 € - 288,3588 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1300.0
269,6231 € - 298,7515 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1350.0
528,1428 € - 585,2048 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1700.0
256,5627 € - 284,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
2000.0
172,0718 € - 190,6633 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
800.0
244,6147 € - 271,0342 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1900.0
44,8462 € - 49,6975 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
200.0
190,8693 € - 211,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1450.0
89,1259 € - 98,7564 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
400.0
141,0791 € - 156,3231 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
650.0
161,7306 € - 179,2097 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
750.0
99,4465 € - 110,1997 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
450.0
  • de 18
Eixo 30.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20335953

Intervalo de preços
202,4259 € - 182,6808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20334512

Intervalo de preços
105,0394 € - 94,8012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20334475

Intervalo de preços
93,2665 € - 84,1716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20334116

Intervalo de preços
86,2934 € - 77,8783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20334598

Intervalo de preços
121,4679 € - 109,6229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20334208

Intervalo de preços
105,9149 € - 95,584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20336325

Intervalo de preços
273,8461 € - 247,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20335885

Intervalo de preços
121,643 € - 109,7774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336035

Intervalo de preços
288,3588 € - 260,2398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20336042

Intervalo de preços
298,7515 € - 269,6231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20336493

Intervalo de preços
585,2048 € - 528,1428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20335793

Intervalo de preços
284,28 € - 256,5627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20335946

Intervalo de preços
190,6633 € - 172,0718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20335779

Intervalo de preços
271,0342 € - 244,6147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20335823

Intervalo de preços
49,6975 € - 44,8462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20335687

Intervalo de preços
211,4899 € - 190,8693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20335861

Intervalo de preços
98,7564 € - 89,1259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20335915

Intervalo de preços
156,3231 € - 141,0791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20335939

Intervalo de preços
179,2097 € - 161,7306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20335878

Intervalo de preços
110,1997 € - 99,4465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000