Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
98,3023 € - 108,9227 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
300.0
145,2585 € - 160,9564 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
450.0
387,7191 € - 429,6084 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1000.0
573,3436 € - 635,2784 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1800.0
542,4027 € - 601,0053 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1700.0
465,0556 € - 515,3016 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1450.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1250.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1400.0
82,8371 € - 91,7862 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
250.0
383,0118 € - 424,3934 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1900.0
533,3161 € - 590,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
2000.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
200.0
269,5617 € - 298,6832 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
850.0
176,4744 € - 195,5362 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
550.0
160,7237 € - 178,0929 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
500.0
65,1611 € - 72,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
200.0
604,2845 € - 669,562 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1900.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
2000.0
  • de 18
Eixo 40.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20336226

Intervalo de preços
108,9227 € - 98,3023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20336257

Intervalo de preços
160,9564 € - 145,2585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20336394

Intervalo de preços
429,6084 € - 387,7191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20336738


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20336516

Intervalo de preços
635,2784 € - 573,3436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20336493

Intervalo de preços
601,0053 € - 542,4027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20336448

Intervalo de preços
515,3016 € - 465,0556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20336783


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20336813


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20336219

Intervalo de preços
91,7862 € - 82,8371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20336158

Intervalo de preços
424,3934 € - 383,0118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20336172

Intervalo de preços
590,935 € - 533,3161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20336585


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20336332

Intervalo de preços
298,6832 € - 269,5617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20336271

Intervalo de preços
195,5362 € - 176,4744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20336264

Intervalo de preços
178,0929 € - 160,7237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20336202

Intervalo de preços
72,2061 € - 65,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20336530

Intervalo de preços
669,562 € - 604,2845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20336752


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20336936


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000