Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
126,3554 € - 140,0012 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1950.0
34,675 € - 38,4302 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
350.0
95,7106 € - 106,056 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1050.0
121,2991 € - 134,4053 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1400.0
73,3803 € - 81,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
900.0
135,9286 € - 150,611 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1600.0
54,784 € - 60,7077 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
650.0
208,2828 € - 230,7824 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1550.0
69,7097 € - 77,2413 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
300.0
61,8502 € - 68,5355 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
450.0
36,7166 € - 40,6834 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
250.0
207,4154 € - 229,8198 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
650.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
350.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
250.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
150.0
341,313 € - 378,1882 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1050.0
372,2539 € - 412,4719 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1150.0
222,8806 € - 246,9563 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
700.0
315,9678 € - 350,1034 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1000.0
253,8215 € - 281,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
800.0
  • de 18
Eixo 12.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20334642

Intervalo de preços
140,0012 € - 126,3554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20334710

Intervalo de preços
38,4302 € - 34,675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20334840

Intervalo de preços
106,056 € - 95,7106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20334918

Intervalo de preços
134,4053 € - 121,2991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20334826

Intervalo de preços
81,3139 € - 73,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20334956

Intervalo de preços
150,611 € - 135,9286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20334772

Intervalo de preços
60,7077 € - 54,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20335700

Intervalo de preços
230,7824 € - 208,2828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20335847

Intervalo de preços
77,2413 € - 69,7097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20335496

Intervalo de preços
68,5355 € - 61,8502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20335458

Intervalo de preços
40,6834 € - 36,7166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20336295

Intervalo de preços
229,8198 € - 207,4154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20336615


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20336592


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20336578


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20336363

Intervalo de preços
378,1882 € - 341,313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20336387

Intervalo de preços
412,4719 € - 372,2539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20336301

Intervalo de preços
246,9563 € - 222,8806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20336356

Intervalo de preços
350,1034 € - 315,9678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20336325

Intervalo de preços
281,2399 € - 253,8215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000