Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
100,2275 € - 111,0595 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1400.0
95,7847 € - 106,1301 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1550.0
106,5109 € - 118,0199 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1550.0
97,8686 € - 108,4467 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1350.0
13,0957 € - 14,5026 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
150.0
16,0999 € - 17,8347 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
200.0
113,9684 € - 126,2814 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
2000.0
27,8204 € - 30,8246 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
350.0
31,491 € - 34,8972 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
400.0
26,7309 € - 29,6187 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
250.0
16,8932 € - 18,7232 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
250.0
12,1437 € - 13,4659 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
200.0
26,5087 € - 29,3754 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
500.0
74,7343 € - 82,8159 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1350.0
8,8327 € - 9,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
100.0
34,5269 € - 38,261 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
700.0
18,9031 € - 20,9446 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
300.0
40,8315 € - 45,2425 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
700.0
75,0305 € - 83,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1100.0
57,1535 € - 63,3311 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
900.0
  • de 18
Eixo 12.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20334536

Intervalo de preços
111,0595 € - 100,2275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20334185

Intervalo de preços
106,1301 € - 95,7847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20334567

Intervalo de preços
118,0199 € - 106,5109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20334529

Intervalo de preços
108,4467 € - 97,8686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20334291

Intervalo de preços
14,5026 € - 13,0957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20334307

Intervalo de preços
17,8347 € - 16,0999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20334277

Intervalo de preços
126,2814 € - 113,9684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20334338

Intervalo de preços
30,8246 € - 27,8204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20334345

Intervalo de preços
34,8972 € - 31,491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20334697

Intervalo de preços
29,6187 € - 26,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20333553

Intervalo de preços
18,7232 € - 16,8932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20333546

Intervalo de preços
13,4659 € - 12,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20333607

Intervalo de preços
29,3754 € - 26,5087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20333768

Intervalo de preços
82,8159 € - 74,7343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20333522

Intervalo de preços
9,7847 € - 8,8327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20333645

Intervalo de preços
38,261 € - 34,5269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20333560

Intervalo de preços
20,9446 € - 18,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20334024

Intervalo de preços
45,2425 € - 40,8315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20334093

Intervalo de preços
83,1333 € - 75,0305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20334444

Intervalo de preços
63,3311 € - 57,1535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000