Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
77,4952 € - 85,873 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1150.0
98,1648 € - 108,7746 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1650.0
55,4081 € - 61,3953 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1000.0
92,4314 € - 102,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1200.0
82,4457 € - 91,3525 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1250.0
97,0858 € - 107,5687 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1600.0
35,9973 € - 39,8794 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
500.0
83,4506 € - 92,4632 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1050.0
51,3249 € - 56,8679 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
800.0
105,03 € - 116,3803 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1500.0
110,3402 € - 122,2617 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1250.0
10,0915 € - 11,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
100.0
102,9143 € - 114,0319 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1750.0
109,5468 € - 121,3837 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1900.0
20,0138 € - 22,1717 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
200.0
111,7365 € - 123,8061 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1950.0
21,8332 € - 24,2027 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
250.0
30,7082 € - 34,0192 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
300.0
95,4356 € - 105,7387 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1250.0
117,6496 € - 130,3539 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1350.0
  • de 18
Eixo 10.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20334109

Intervalo de preços
85,873 € - 77,4952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20334208

Intervalo de preços
108,7746 € - 98,1648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20334079

Intervalo de preços
61,3953 € - 55,4081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20334499

Intervalo de preços
102,4277 € - 92,4314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20334123

Intervalo de preços
91,3525 € - 82,4457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20334192

Intervalo de preços
107,5687 € - 97,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20334369

Intervalo de preços
39,8794 € - 35,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20334468

Intervalo de preços
92,4632 € - 83,4506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20334420

Intervalo de preços
56,8679 € - 51,3249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334550

Intervalo de preços
116,3803 € - 105,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20334888

Intervalo de preços
122,2617 € - 110,3402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20334284

Intervalo de preços
11,1916 € - 10,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20334222

Intervalo de preços
114,0319 € - 102,9143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20334253

Intervalo de preços
121,3837 € - 109,5468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20334680

Intervalo de preços
22,1717 € - 20,0138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20334260

Intervalo de preços
123,8061 € - 111,7365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20334314

Intervalo de preços
24,2027 € - 21,8332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20334703

Intervalo de preços
34,0192 € - 30,7082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20334505

Intervalo de preços
105,7387 € - 95,4356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20334901

Intervalo de preços
130,3539 € - 117,6496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000