Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
98,9581 € - 109,642 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
750.0
146,9404 € - 162,8075 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1050.0
159,2004 € - 176,4004 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1150.0
202,1475 € - 223,9913 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1500.0
67,996 € - 75,3478 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
500.0
171,4816 € - 190,0038 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1250.0
92,8228 € - 102,8509 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
700.0
129,9308 € - 143,9679 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1000.0
208,2828 € - 230,7824 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1550.0
238,9487 € - 264,7593 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1800.0
165,3463 € - 183,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1200.0
42,8413 € - 47,4745 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
300.0
220,5534 € - 244,3753 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1650.0
177,6063 € - 196,795 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1300.0
86,6875 € - 96,0597 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
650.0
117,6602 € - 130,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
900.0
194,1187 € - 215,0951 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1900.0
36,7166 € - 40,6834 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
250.0
111,5249 € - 123,5734 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
850.0
48,9766 € - 54,2657 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
350.0
  • de 18
Eixo 25.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20335557

Intervalo de preços
109,642 € - 98,9581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20335601

Intervalo de preços
162,8075 € - 146,9404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20335625

Intervalo de preços
176,4004 € - 159,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20335694

Intervalo de preços
223,9913 € - 202,1475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20335502

Intervalo de preços
75,3478 € - 67,996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20335649

Intervalo de preços
190,0038 € - 171,4816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20335540

Intervalo de preços
102,8509 € - 92,8228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20335595

Intervalo de preços
143,9679 € - 129,9308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20335700

Intervalo de preços
230,7824 € - 208,2828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20335755

Intervalo de preços
264,7593 € - 238,9487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20335632

Intervalo de preços
183,2127 € - 165,3463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20335465

Intervalo de preços
47,4745 € - 42,8413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20335724

Intervalo de preços
244,3753 € - 220,5534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20335656

Intervalo de preços
196,795 € - 177,6063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20335533

Intervalo de preços
96,0597 € - 86,6875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20335588

Intervalo de preços
130,3645 € - 117,6602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20335397

Intervalo de preços
215,0951 € - 194,1187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20335458

Intervalo de preços
40,6834 € - 36,7166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20335571

Intervalo de preços
123,5734 € - 111,5249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335472

Intervalo de preços
54,2657 € - 48,9766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000