Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
352,5575 € - 391,7282 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4800.0
419,5592 € - 466,1769 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5750.0
32,6758 € - 54,4666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
500.0
73,3803 € - 122,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1100.0
391,358 € - 434,8445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5350.0
416,0155 € - 462,2418 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5700.0
299,7199 € - 333,0197 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4050.0
356,1117 € - 395,6738 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4850.0
53,8425 € - 89,734 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
850.0
103,2528 € - 172,0845 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1600.0
423,05 € - 470,059 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5800.0
394,8593 € - 438,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5400.0
35,7857 € - 59,6499 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
550.0
366,6581 € - 407,3944 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5000.0
10,4935 € - 17,4856 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
150.0
405,4586 € - 450,5107 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5550.0
13,4765 € - 22,4573 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
200.0
324,3669 € - 360,4064 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4400.0
370,2018 € - 411,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5050.0
412,5036 € - 458,3385 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5650.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 4800.0 1.5 Aço

20283346

Intervalo de preços
391,7282 € - 352,5575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    47.376
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5750.0 1.5 Aço

20283537

Intervalo de preços
466,1769 € - 419,5592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.753
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 500.0 1.5 Aço

20283674

Intervalo de preços
54,4666 € - 32,6758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1100.0 1.5 Aço

20283780

Intervalo de preços
122,304 € - 73,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.948
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5350.0 1.5 Aço

20283452

Intervalo de preços
434,8445 € - 391,358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    52.805
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5700.0 1.5 Aço

20283520

Intervalo de preços
462,2418 € - 416,0155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.259
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4050.0 1.5 Aço

20283193

Intervalo de preços
333,0197 € - 299,7199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    39.974
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4850.0 1.5 Aço

20283353

Intervalo de preços
395,6738 € - 356,1117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    47.870
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 850.0 1.5 Aço

20283742

Intervalo de preços
89,734 € - 53,8425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.090
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1600.0 1.5 Aço

20283889

Intervalo de preços
172,0845 € - 103,2528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5800.0 1.5 Aço

20283544

Intervalo de preços
470,059 € - 423,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    57.246
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5400.0 1.5 Aço

20283469

Intervalo de preços
438,7267 € - 394,8593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    53.298
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 550.0 1.5 Aço

20283681

Intervalo de preços
59,6499 € - 35,7857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.470
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5000.0 1.5 Aço

20283384

Intervalo de preços
407,3944 € - 366,6581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    49.350
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 150.0 1.5 Aço

20283605

Intervalo de preços
17,4856 € - 10,4935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.310
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5550.0 1.5 Aço

20283490

Intervalo de preços
450,5107 € - 405,4586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    54.779
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 200.0 1.5 Aço

20283612

Intervalo de preços
22,4573 € - 13,4765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4400.0 1.5 Aço

20283261

Intervalo de preços
360,4064 € - 324,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    43.428
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5050.0 1.5 Aço

20283391

Intervalo de preços
411,34 € - 370,2018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    49.844
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5650.0 1.5 Aço

20283513

Intervalo de preços
458,3385 € - 412,5036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.766
  • Material
    Aço