Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
39,3928 € - 65,6477 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2400.0
18,4165 € - 30,6976 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
850.0
17,2635 € - 28,7724 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
750.0
20,0349 € - 33,3845 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1000.0
10,1338 € - 16,8932 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
200.0
16,2268 € - 27,0376 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
650.0
18,9665 € - 31,6074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
900.0
11,6676 € - 19,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
250.0
14,0371 € - 23,3882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
450.0
15,1796 € - 25,2922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
550.0
25,1018 € - 41,8364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1050.0
31,3746 € - 52,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1650.0
107,2302 € - 126,1544 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3050.0
116,5601 € - 137,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3400.0
115,5446 € - 135,9392 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3350.0
133,612 € - 157,1906 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4000.0
122,1347 € - 143,6823 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3600.0
140,5195 € - 165,3145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4250.0
152,6526 € - 179,595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4700.0
141,3657 € - 166,3089 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4300.0
  • de 72
Eixo endurecido 8.0 2400.0 0.4 Aço

20274559

Intervalo de preços
65,6477 € - 39,3928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.960
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 850.0 0.4 Aço

20275433

Intervalo de preços
30,6976 € - 18,4165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.527
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 750.0 0.4 Aço

20275419

Intervalo de preços
28,7724 € - 17,2635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.465
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1000.0 0.4 Aço

20275464

Intervalo de preços
33,3845 € - 20,0349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.620
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 200.0 0.4 Aço

20275303

Intervalo de preços
16,8932 € - 10,1338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.124
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 650.0 0.4 Aço

20275396

Intervalo de preços
27,0376 € - 16,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.403
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 900.0 0.4 Aço

20275440

Intervalo de preços
31,6074 € - 18,9665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.558
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 250.0 0.4 Aço

20275310

Intervalo de preços
19,4531 € - 11,6676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.155
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 450.0 0.4 Aço

20275358

Intervalo de preços
23,3882 € - 14,0371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.279
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 550.0 0.4 Aço

20275372

Intervalo de preços
25,2922 € - 15,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.341
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1050.0 0.4 Aço

20275471

Intervalo de preços
41,8364 € - 25,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.651
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1650.0 0.4 Aço

20275594

Intervalo de preços
52,2981 € - 31,3746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.023
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3050.0 0.6 Aço

20278250

Intervalo de preços
126,1544 € - 107,2302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.819
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3400.0 0.6 Aço

20278328

Intervalo de preços
137,1239 € - 116,5601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.372
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3350.0 0.6 Aço

20278311

Intervalo de preços
135,9392 € - 115,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.293
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4000.0 0.6 Aço

20278441

Intervalo de preços
157,1906 € - 133,612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3600.0 0.6 Aço

20278366

Intervalo de preços
143,6823 € - 122,1347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.688
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4250.0 0.6 Aço

20278496

Intervalo de preços
165,3145 € - 140,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.715
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4700.0 0.6 Aço

20278588

Intervalo de preços
179,595 € - 152,6526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.426
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4300.0 0.6 Aço

20278502

Intervalo de preços
166,3089 € - 141,3657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.794
  • Material
    Aço