Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
91,1198 € - 151,8698 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4900.0
91,9237 € - 153,2132 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4950.0
95,6366 € - 159,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5200.0
98,1119 € - 163,5163 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5350.0
65,1399 € - 108,5736 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3250.0
67,3825 € - 112,3077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3400.0
72,1426 € - 120,2413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3700.0
75,9931 € - 126,6516 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3950.0
75,1786 € - 125,2976 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3900.0
79,3781 € - 132,2897 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4150.0
88,6233 € - 147,7126 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4750.0
74,6814 € - 124,4725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3850.0
80,6897 € - 134,4794 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4250.0
90,2735 € - 150,4523 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4850.0
84,8469 € - 141,4186 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4500.0
94,7904 € - 157,9839 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5150.0
93,1507 € - 155,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5050.0
97,2762 € - 162,1305 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5300.0
93,9441 € - 156,577 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5100.0
98,9581 € - 164,9232 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5400.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 4900.0 0.4 Aço

20273866

Intervalo de preços
151,8698 € - 91,1198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.127
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4950.0 0.4 Aço

20273873

Intervalo de preços
153,2132 € - 91,9237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.139
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5200.0 0.4 Aço

20273927

Intervalo de preços
159,3908 € - 95,6366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.196
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5350.0 0.4 Aço

20273958

Intervalo de preços
163,5163 € - 98,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.231
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3250.0 0.4 Aço

20273538

Intervalo de preços
108,5736 € - 65,1399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.748
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3400.0 0.4 Aço

20273569

Intervalo de preços
112,3077 € - 67,3825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.782
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3700.0 0.4 Aço

20273620

Intervalo de preços
120,2413 € - 72,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.851
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3950.0 0.4 Aço

20273675

Intervalo de preços
126,6516 € - 75,9931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.909
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3900.0 0.4 Aço

20273668

Intervalo de preços
125,2976 € - 75,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.897
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4150.0 0.4 Aço

20273712

Intervalo de preços
132,2897 € - 79,3781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.955
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4750.0 0.4 Aço

20273835

Intervalo de preços
147,7126 € - 88,6233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.093
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3850.0 0.4 Aço

20273651

Intervalo de preços
124,4725 € - 74,6814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.886
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4250.0 0.4 Aço

20273736

Intervalo de preços
134,4794 € - 80,6897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.978
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4850.0 0.4 Aço

20273859

Intervalo de preços
150,4523 € - 90,2735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.116
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4500.0 0.4 Aço

20273781

Intervalo de preços
141,4186 € - 84,8469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.035
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5150.0 0.4 Aço

20273910

Intervalo de preços
157,9839 € - 94,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.185
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5050.0 0.4 Aço

20273897

Intervalo de preços
155,2548 € - 93,1507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.162
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5300.0 0.4 Aço

20273941

Intervalo de preços
162,1305 € - 97,2762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.219
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5100.0 0.4 Aço

20273903

Intervalo de preços
156,577 € - 93,9441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.173
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5400.0 0.4 Aço

20273965

Intervalo de preços
164,9232 € - 98,9581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.242
  • Material
    Aço