Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
30,814 € - 51,3567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1750.0
33,3739 € - 55,6196 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2000.0
86,9308 € - 144,8882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4650.0
89,4273 € - 149,0454 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4800.0
98,9581 € - 164,9232 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5400.0
38,7899 € - 64,6533 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2350.0
41,4238 € - 69,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2600.0
42,0056 € - 70,0164 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2650.0
29,7774 € - 49,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1650.0
30,2534 € - 50,4258 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1700.0
31,2689 € - 52,1183 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1800.0
65,1082 € - 108,5101 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4700.0
61,2578 € - 102,0998 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4350.0
63,3311 € - 105,5589 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4550.0
65,3303 € - 108,891 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4750.0
77,5481 € - 129,2538 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5900.0
61,8925 € - 103,1471 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4400.0
62,7599 € - 104,5963 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4500.0
70,2386 € - 117,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5200.0
66,5257 € - 110,8691 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4850.0
  • de 72
Eixo endurecido 8.0 1750.0 0.4 Aço

20274429

Intervalo de preços
51,3567 € - 30,814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2000.0 0.4 Aço

20274474

Intervalo de preços
55,6196 € - 33,3739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.800
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4650.0 0.4 Aço

20273811

Intervalo de preços
144,8882 € - 86,9308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.070
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4800.0 0.4 Aço

20273842

Intervalo de preços
149,0454 € - 89,4273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.104
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5400.0 0.4 Aço

20273965

Intervalo de preços
164,9232 € - 98,9581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.242
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2350.0 0.4 Aço

20274542

Intervalo de preços
64,6533 € - 38,7899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.940
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2600.0 0.4 Aço

20274597

Intervalo de preços
69,0433 € - 41,4238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.040
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2650.0 0.4 Aço

20274603

Intervalo de preços
70,0164 € - 42,0056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.060
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1650.0 0.4 Aço

20274405

Intervalo de preços
49,6219 € - 29,7774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.660
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1700.0 0.4 Aço

20274412

Intervalo de preços
50,4258 € - 30,2534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.680
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1800.0 0.4 Aço

20274436

Intervalo de preços
52,1183 € - 31,2689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.720
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 4700.0 0.6 Aço

20277390

Intervalo de preços
108,5101 € - 65,1082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.183
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 4350.0 0.6 Aço

20277321

Intervalo de preços
102,0998 € - 61,2578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.872
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 4550.0 0.6 Aço

20277369

Intervalo de preços
105,5589 € - 63,3311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.050
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 4750.0 0.6 Aço

20277406

Intervalo de preços
108,891 € - 65,3303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.2258
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5900.0 0.6 Aço

20277635

Intervalo de preços
129,2538 € - 77,5481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.251
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 4400.0 0.6 Aço

20277338

Intervalo de preços
103,1471 € - 61,8925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.916
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 4500.0 0.6 Aço

20277352

Intervalo de preços
104,5963 € - 62,7599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.005
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5200.0 0.6 Aço

20277499

Intervalo de preços
117,0573 € - 70,2386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.6268
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 4850.0 0.6 Aço

20277420

Intervalo de preços
110,8691 € - 66,5257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.317
  • Material
    Aço