Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
18,3847 € - 30,6448 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1000.0
25,5884 € - 42,6509 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1250.0
15,645 € - 26,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
750.0
16,1633 € - 26,9318 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
800.0
24,52 € - 40,8632 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1150.0
25,0807 € - 41,7941 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1200.0
11,0964 € - 18,4905 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
350.0
12,9159 € - 21,5264 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
500.0
13,5505 € - 22,5842 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
550.0
17,3375 € - 28,8994 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
900.0
106,7013 € - 177,8284 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5900.0
8,4942 € - 14,1535 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
200.0
14,0795 € - 23,4622 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
600.0
39,8371 € - 66,3882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2450.0
40,8844 € - 68,1441 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2550.0
45,5705 € - 75,9508 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3000.0
80,6897 € - 134,4794 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4250.0
83,2073 € - 138,6789 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4400.0
93,1507 € - 155,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5050.0
29,2167 € - 48,691 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1600.0
  • de 72
Eixo endurecido 8.0 1000.0 0.4 Aço

20274276

Intervalo de preços
30,6448 € - 18,3847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.400
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1250.0 0.4 Aço

20274320

Intervalo de preços
42,6509 € - 25,5884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.500
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 750.0 0.4 Aço

20274221

Intervalo de preços
26,075 € - 15,645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.300
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 800.0 0.4 Aço

20274238

Intervalo de preços
26,9318 € - 16,1633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1150.0 0.4 Aço

20274306

Intervalo de preços
40,8632 € - 24,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.460
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1200.0 0.4 Aço

20274313

Intervalo de preços
41,7941 € - 25,0807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 350.0 0.4 Aço

20274146

Intervalo de preços
18,4905 € - 11,0964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.140
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 500.0 0.4 Aço

20274177

Intervalo de preços
21,5264 € - 12,9159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 550.0 0.4 Aço

20274184

Intervalo de preços
22,5842 € - 13,5505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 900.0 0.4 Aço

20274252

Intervalo de preços
28,8994 € - 17,3375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.360
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5900.0 0.4 Aço

20274061

Intervalo de preços
177,8284 € - 106,7013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.357
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 200.0 0.4 Aço

20274115

Intervalo de preços
14,1535 € - 8,4942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 600.0 0.4 Aço

20274191

Intervalo de preços
23,4622 € - 14,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.240
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2450.0 0.4 Aço

20274566

Intervalo de preços
66,3882 € - 39,8371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.980
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2550.0 0.4 Aço

20274580

Intervalo de preços
68,1441 € - 40,8844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.020
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 3000.0 0.4 Aço

20274672

Intervalo de preços
75,9508 € - 45,5705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4250.0 0.4 Aço

20273736

Intervalo de preços
134,4794 € - 80,6897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.978
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4400.0 0.4 Aço

20273767

Intervalo de preços
138,6789 € - 83,2073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.012
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5050.0 0.4 Aço

20273897

Intervalo de preços
155,2548 € - 93,1507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.162
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1600.0 0.4 Aço

20274399

Intervalo de preços
48,691 € - 29,2167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.640
  • Material
    Aço