Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
11,9533 € - 19,9291 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
200.0
25,1018 € - 41,8364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
800.0
27,1963 € - 45,3272 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
900.0
48,3631 € - 80,6051 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1750.0
68,673 € - 91,564 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1400.0
79,2088 € - 105,6118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1650.0
93,9653 € - 125,287 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2000.0
85,5239 € - 114,0319 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1800.0
98,3023 € - 131,0732 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2050.0
89,7658 € - 119,6806 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1900.0
81,3139 € - 108,4149 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1700.0
21,537 € - 35,8915 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
700.0
14,291 € - 23,8219 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
350.0
25,5884 € - 42,6403 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
900.0
13,3178 € - 22,1929 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
300.0
12,3235 € - 20,5321 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
250.0
29,6293 € - 49,3786 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1050.0
19,5695 € - 32,6229 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
600.0
99,9842 € - 166,6368 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5250.0
111,3662 € - 185,6033 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5950.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 200.0 0.6 Aço

20277680

Intervalo de preços
19,9291 € - 11,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.316
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 800.0 0.6 Aço

20277802

Intervalo de preços
41,8364 € - 25,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.264
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 900.0 0.6 Aço

20277826

Intervalo de preços
45,3272 € - 27,1963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.422
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1750.0 0.6 Aço

20277994

Intervalo de preços
80,6051 € - 48,3631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.765
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1400.0 1.5 Aço

20281472

Intervalo de preços
91,564 € - 68,673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.770
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1650.0 1.5 Aço

20281526

Intervalo de preços
105,6118 € - 79,2088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    9.158
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2000.0 1.5 Aço

20281595

Intervalo de preços
125,287 € - 93,9653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.100
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1800.0 1.5 Aço

20281557

Intervalo de preços
114,0319 € - 85,5239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    9.990
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2050.0 1.5 Aço

20281601

Intervalo de preços
131,0732 € - 98,3023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.378
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1900.0 1.5 Aço

20281571

Intervalo de preços
119,6806 € - 89,7658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.545
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1700.0 1.5 Aço

20281533

Intervalo de preços
108,4149 € - 81,3139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    9.435
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 700.0 0.4 Aço

20337056

Intervalo de preços
35,8915 € - 21,537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.112
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 350.0 0.4 Aço

20336981

Intervalo de preços
23,8219 € - 14,291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.056
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 900.0 0.4 Aço

20337094

Intervalo de preços
42,6403 € - 25,5884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.144
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 300.0 0.4 Aço

20336974

Intervalo de preços
22,1929 € - 13,3178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.048
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 250.0 0.4 Aço

20336967

Intervalo de preços
20,5321 € - 12,3235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.040
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1050.0 0.4 Aço

20337124

Intervalo de preços
49,3786 € - 29,6293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.168
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 600.0 0.4 Aço

20337032

Intervalo de preços
32,6229 € - 19,5695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.096
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5250.0 0.4 Aço

20337964

Intervalo de preços
166,6368 € - 99,9842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.840
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5950.0 0.4 Aço

20338107

Intervalo de preços
185,6033 € - 111,3662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.952
  • Material
    Aço