Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
157,9711 € - 185,8429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5050.0
150,0504 € - 176,5317 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4750.0
170,1354 € - 200,1599 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5500.0
124,218 € - 146,1364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3800.0
136,8252 € - 160,9684 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4250.0
148,6393 € - 174,8734 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4700.0
18,5812 € - 30,9721 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
500.0
172,9988 € - 203,528 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5600.0
133,8897 € - 157,5179 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4150.0
154,3558 € - 181,5993 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4900.0
166,6128 € - 196,0193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5350.0
175,8828 € - 206,9167 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5700.0
33,8046 € - 56,341 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1050.0
20,6309 € - 34,3814 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
600.0
41,4781 € - 69,1336 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1450.0
43,2703 € - 72,1103 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1550.0
34,6904 € - 57,8139 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1100.0
26,5019 € - 44,1767 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
900.0
39,5005 € - 65,8273 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1350.0
44,2076 € - 73,6862 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1600.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 5050.0 0.6 Aço

20278656

Intervalo de preços
185,8429 € - 157,9711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.979
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4750.0 0.6 Aço

20278595

Intervalo de preços
176,5317 € - 150,0504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.505
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5500.0 0.6 Aço

20278748

Intervalo de preços
200,1599 € - 170,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.690
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3800.0 0.6 Aço

20278403

Intervalo de preços
146,1364 € - 124,218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.004
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4250.0 0.6 Aço

20278496

Intervalo de preços
160,9684 € - 136,8252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.715
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4700.0 0.6 Aço

20278588

Intervalo de preços
174,8734 € - 148,6393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.426
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 500.0 0.9 Aço

20278939

Intervalo de preços
30,9721 € - 18,5812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.235
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5600.0 0.6 Aço

20278762

Intervalo de preços
203,528 € - 172,9988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8848
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4150.0 0.6 Aço

20278472

Intervalo de preços
157,5179 € - 133,8897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.557
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4900.0 0.6 Aço

20278625

Intervalo de preços
181,5993 € - 154,3558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.742
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5350.0 0.6 Aço

20278717

Intervalo de preços
196,0193 € - 166,6128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.453
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5700.0 0.6 Aço

20278786

Intervalo de preços
206,9167 € - 175,8828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.006
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1050.0 0.9 Aço

20279042

Intervalo de preços
56,341 € - 33,8046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.594
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 600.0 0.9 Aço

20278953

Intervalo de preços
34,3814 € - 20,6309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.482
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1450.0 0.9 Aço

20279127

Intervalo de preços
69,1336 € - 41,4781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.582
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1550.0 0.9 Aço

20279141

Intervalo de preços
72,1103 € - 43,2703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.829
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1100.0 0.9 Aço

20279059

Intervalo de preços
57,8139 € - 34,6904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.717
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 900.0 0.9 Aço

20279011

Intervalo de preços
44,1767 € - 26,5019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.223
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1350.0 0.9 Aço

20279103

Intervalo de preços
65,8273 € - 39,5005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.335
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1600.0 0.9 Aço

20279158

Intervalo de preços
73,6862 € - 44,2076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.952
  • Material
    Aço