Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
520,4425 € - 578,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
5650.0
247,39 € - 274,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1550.0
285,4606 € - 317,1738 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1800.0
326,218 € - 362,4692 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2050.0
360,5757 € - 400,635 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2300.0
75,4642 € - 125,7736 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
700.0
19,7599 € - 32,9402 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
150.0
172,9731 € - 192,1935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1050.0
105,6118 € - 176,0196 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1000.0
551,8066 € - 613,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
6000.0
547,3321 € - 608,1455 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
5950.0
30,5813 € - 50,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
250.0
524,9065 € - 583,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
5700.0
538,3512 € - 598,1704 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
5850.0
201,7244 € - 224,1394 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1250.0
209,3829 € - 232,6442 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1300.0
85,7884 € - 142,9736 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
800.0
91,1303 € - 151,8804 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
850.0
8,7692 € - 14,6084 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
150.0
13,9525 € - 23,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
400.0
  • de 72
Eixo endurecido 50.0 5650.0 1.5 Aço

20284695

Intervalo de preços
578,273 € - 520,4425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    87.010
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1550.0 1.5 Aço

20285067

Intervalo de preços
274,8719 € - 247,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    34.410
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1800.0 1.5 Aço

20285111

Intervalo de preços
317,1738 € - 285,4606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    39.960
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2050.0 1.5 Aço

20285166

Intervalo de preços
362,4692 € - 326,218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    45.510
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2300.0 1.5 Aço

20285210

Intervalo de preços
400,635 € - 360,5757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    51.060
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 700.0 1.5 Aço

20284893

Intervalo de preços
125,7736 € - 75,4642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.540
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 150.0 1.5 Aço

20284787

Intervalo de preços
32,9402 € - 19,7599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.330
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1050.0 1.5 Aço

20284961

Intervalo de preços
192,1935 € - 172,9731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.310
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1000.0 1.5 Aço

20284954

Intervalo de preços
176,0196 € - 105,6118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 6000.0 1.5 Aço

20284763

Intervalo de preços
613,1173 € - 551,8066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    92.400
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 5950.0 1.5 Aço

20284756

Intervalo de preços
608,1455 € - 547,3321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    91.630
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 250.0 1.5 Aço

20284800

Intervalo de preços
50,9759 € - 30,5813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    5.550
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 5700.0 1.5 Aço

20284701

Intervalo de preços
583,2341 € - 524,9065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    87.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 5850.0 1.5 Aço

20284732

Intervalo de preços
598,1704 € - 538,3512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    90.090
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1250.0 1.5 Aço

20285005

Intervalo de preços
224,1394 € - 201,7244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.750
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1300.0 1.5 Aço

20285012

Intervalo de preços
232,6442 € - 209,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 800.0 1.5 Aço

20284916

Intervalo de preços
142,9736 € - 85,7884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.760
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 850.0 1.5 Aço

20284923

Intervalo de preços
151,8804 € - 91,1303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.870
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 150.0 0.4 Aço

20272913

Intervalo de preços
14,6084 € - 8,7692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.035
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 400.0 0.4 Aço

20272968

Intervalo de preços
23,2612 € - 13,9525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.092
  • Material
    Aço