Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
54,9215 € - 91,5429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2600.0
59,6711 € - 99,4553 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2900.0
64,2725 € - 107,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3200.0
58,7931 € - 97,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2850.0
63,6907 € - 106,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3150.0
68,2076 € - 113,6723 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3450.0
69,9318 € - 116,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3550.0
33,6595 € - 56,1062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1350.0
39,1495 € - 65,2457 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1700.0
40,6411 € - 67,7422 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1800.0
46,4802 € - 77,4634 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2050.0
49,4738 € - 82,4563 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2250.0
51,0076 € - 85,0162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2350.0
56,4659 € - 94,1028 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2700.0
60,5067 € - 100,841 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2950.0
48,7756 € - 81,2927 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2200.0
51,9067 € - 86,5183 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2400.0
54,0858 € - 90,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2550.0
57,3333 € - 95,5626 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2750.0
52,0125 € - 86,6875 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3450.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 2600.0 0.4 Aço

20273408

Intervalo de preços
91,5429 € - 54,9215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.598
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2900.0 0.4 Aço

20273460

Intervalo de preços
99,4553 € - 59,6711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.667
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3200.0 0.4 Aço

20273521

Intervalo de preços
107,1138 € - 64,2725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.736
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2850.0 0.4 Aço

20273453

Intervalo de preços
97,9955 € - 58,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.656
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3150.0 0.4 Aço

20273514

Intervalo de preços
106,1512 € - 63,6907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.725
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3450.0 0.4 Aço

20273576

Intervalo de preços
113,6723 € - 68,2076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.794
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3550.0 0.4 Aço

20273590

Intervalo de preços
116,5601 € - 69,9318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.817
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1350.0 0.4 Aço

20273156

Intervalo de preços
56,1062 € - 33,6595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.311
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1700.0 0.4 Aço

20273224

Intervalo de preços
65,2457 € - 39,1495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.391
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1800.0 0.4 Aço

20273248

Intervalo de preços
67,7422 € - 40,6411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.414
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2050.0 0.4 Aço

20273293

Intervalo de preços
77,4634 € - 46,4802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.472
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2250.0 0.4 Aço

20273330

Intervalo de preços
82,4563 € - 49,4738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.518
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2350.0 0.4 Aço

20273354

Intervalo de preços
85,0162 € - 51,0076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.541
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2700.0 0.4 Aço

20273422

Intervalo de preços
94,1028 € - 56,4659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.621
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2950.0 0.4 Aço

20273477

Intervalo de preços
100,841 € - 60,5067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.679
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2200.0 0.4 Aço

20273323

Intervalo de preços
81,2927 € - 48,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.506
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2400.0 0.4 Aço

20273361

Intervalo de preços
86,5183 € - 51,9067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.552
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2550.0 0.4 Aço

20273392

Intervalo de preços
90,136 € - 54,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.587
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2750.0 0.4 Aço

20273439

Intervalo de preços
95,5626 € - 57,3333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.633
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3450.0 0.4 Aço

20275952

Intervalo de preços
86,6875 € - 52,0125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.139
  • Material
    Aço