Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
98,7677 € - 116,2004 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2750.0
36,5791 € - 60,9616 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1150.0
97,2339 € - 114,3916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2700.0
96,1232 € - 113,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2650.0
94,5682 € - 111,2605 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2600.0
49,4209 € - 82,3717 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1800.0
93,0238 € - 109,441 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2550.0
62,9714 € - 104,9453 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2400.0
43,4548 € - 72,4283 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1500.0
44,4386 € - 74,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1550.0
59,0681 € - 98,4504 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2200.0
1.057,5138 € - 1.175,0153 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5350.0
1.116,0213 € - 1.240,0178 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5650.0
1.125,732 € - 1.250,8074 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5700.0
1.174,5182 € - 1.305,0202 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5950.0
209,7108 € - 233,0144 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5300.0
209,2771 € - 232,5278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5250.0
228,1273 € - 253,4724 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5800.0
10,9906 € - 18,3213 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
250.0
226,2867 € - 251,4309 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5750.0
  • de 72
Eixo endurecido 20.0 2750.0 0.9 Aço

20279387

Intervalo de preços
116,2004 € - 98,7677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.793
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1150.0 0.9 Aço

20279066

Intervalo de preços
60,9616 € - 36,5791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.841
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2700.0 0.9 Aço

20279370

Intervalo de preços
114,3916 € - 97,2339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.669
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2650.0 0.9 Aço

20279363

Intervalo de preços
113,0799 € - 96,1232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.546
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2600.0 0.9 Aço

20279356

Intervalo de preços
111,2605 € - 94,5682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.422
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1800.0 0.9 Aço

20279196

Intervalo de preços
82,3717 € - 49,4209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    4.446
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2550.0 0.9 Aço

20279349

Intervalo de preços
109,441 € - 93,0238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.299
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2400.0 0.9 Aço

20279318

Intervalo de preços
104,9453 € - 62,9714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    5.928
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1500.0 0.9 Aço

20279134

Intervalo de preços
72,4283 € - 43,4548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.705
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1550.0 0.9 Aço

20279141

Intervalo de preços
74,0573 € - 44,4386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.829
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2200.0 0.9 Aço

20279271

Intervalo de preços
98,4504 € - 59,0681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    5.434
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5350.0 1.5 Aço

20285821

Intervalo de preços
1.175,0153 € - 1.057,5138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    118.770
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5650.0 1.5 Aço

20285883

Intervalo de preços
1.240,0178 € - 1.116,0213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    125.430
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5700.0 1.5 Aço

20285890

Intervalo de preços
1.250,8074 € - 1.125,732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    126.540
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5950.0 1.5 Aço

20285944

Intervalo de preços
1.305,0202 € - 1.174,5182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    132.090
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5300.0 0.9 Aço

20281076

Intervalo de preços
233,0144 € - 209,7108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    20.405
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5250.0 0.9 Aço

20281069

Intervalo de preços
232,5278 € - 209,2771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    20.213
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5800.0 0.9 Aço

20281175

Intervalo de preços
253,4724 € - 228,1273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    22.330
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 250.0 1.5 Aço

20281250

Intervalo de preços
18,3213 € - 10,9906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    1.388
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5750.0 0.9 Aço

20281168

Intervalo de preços
251,4309 € - 226,2867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    22.138
  • Material
    Aço