Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
35,844 € - 59,74 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1550.0
41,2309 € - 68,7113 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1900.0
8,5387 € - 14,2243 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
150.0
13,5857 € - 22,6497 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
400.0
37,3581 € - 62,2635 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1650.0
36,5753 € - 60,9554 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1600.0
17,51 € - 29,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
650.0
19,0447 € - 31,7446 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
750.0
22,2274 € - 37,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
950.0
28,2117 € - 47,0195 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1050.0
34,2475 € - 57,0723 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1450.0
35,0509 € - 58,4113 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1500.0
38,8825 € - 64,8076 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1750.0
39,5726 € - 65,9612 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1800.0
45,2582 € - 75,4269 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2050.0
49,0074 € - 81,679 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2300.0
963,1942 € - 1.070,2112 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5000.0
991,6737 € - 1.101,8631 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5150.0
1.039,167 € - 1.154,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5400.0
107,6247 € - 179,3745 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5900.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 1550.0 0.4 Aço

20273194

Intervalo de preços
59,74 € - 35,844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.357
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1900.0 0.4 Aço

20273262

Intervalo de preços
68,7113 € - 41,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.437
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 150.0 0.4 Aço

20272913

Intervalo de preços
14,2243 € - 8,5387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.035
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 400.0 0.4 Aço

20272968

Intervalo de preços
22,6497 € - 13,5857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.092
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1650.0 0.4 Aço

20273217

Intervalo de preços
62,2635 € - 37,3581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.380
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1600.0 0.4 Aço

20273200

Intervalo de preços
60,9554 € - 36,5753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.368
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 650.0 0.4 Aço

20273019

Intervalo de preços
29,1799 € - 17,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.150
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 750.0 0.4 Aço

20273033

Intervalo de preços
31,7446 € - 19,0447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.173
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 950.0 0.4 Aço

20273071

Intervalo de preços
37,0491 € - 22,2274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.219
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1050.0 0.4 Aço

20273095

Intervalo de preços
47,0195 € - 28,2117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.242
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1450.0 0.4 Aço

20273170

Intervalo de preços
57,0723 € - 34,2475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.334
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1500.0 0.4 Aço

20273187

Intervalo de preços
58,4113 € - 35,0509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.345
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1750.0 0.4 Aço

20273231

Intervalo de preços
64,8076 € - 38,8825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.403
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1800.0 0.4 Aço

20273248

Intervalo de preços
65,9612 € - 39,5726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.414
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2050.0 0.4 Aço

20273293

Intervalo de preços
75,4269 € - 45,2582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.472
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2300.0 0.4 Aço

20273347

Intervalo de preços
81,679 € - 49,0074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.529
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5000.0 1.5 Aço

20285753

Intervalo de preços
1.070,2112 € - 963,1942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    111.000
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5150.0 1.5 Aço

20285784

Intervalo de preços
1.101,8631 € - 991,6737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    114.330
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5400.0 1.5 Aço

20285838

Intervalo de preços
1.154,63 € - 1.039,167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    119.880
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5900.0 0.4 Aço

20338091

Intervalo de preços
179,3745 € - 107,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.944
  • Material
    Aço