Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
183,8653 € - 204,2902 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4700.0
109,2006 € - 145,6008 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3150.0
102,1039 € - 136,1351 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2900.0
196,524 € - 218,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5050.0
114,6905 € - 152,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3350.0
122,4155 € - 163,2138 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3600.0
160,6182 € - 178,4681 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
4000.0
209,5638 € - 232,8521 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
5450.0
294,8169 € - 327,5709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5700.0
16,2122 € - 27,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
300.0
302,1814 € - 335,7594 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5850.0
275,0821 € - 305,6422 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5300.0
292,3655 € - 324,8517 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5650.0
8,3636 € - 13,9462 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
150.0
287,4112 € - 319,3412 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5550.0
37,1933 € - 61,9957 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
750.0
265,2044 € - 294,6727 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5100.0
238,1051 € - 264,5658 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4550.0
309,5974 € - 343,9994 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
6000.0
280,0364 € - 311,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5400.0
  • de 72
Eixo endurecido 25.0 4700.0 0.9 Aço

20280956

Intervalo de preços
204,2902 € - 183,8653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    18.095
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 3150.0 0.9 Aço

20280642

Intervalo de preços
145,6008 € - 109,2006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    12.128
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2900.0 0.9 Aço

20280598

Intervalo de preços
136,1351 € - 102,1039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    11.165
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5050.0 0.9 Aço

20281021

Intervalo de preços
218,36 € - 196,524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    19.443
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 3350.0 0.9 Aço

20280680

Intervalo de preços
152,9138 € - 114,6905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    12.898
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 3600.0 0.9 Aço

20280734

Intervalo de preços
163,2138 € - 122,4155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    13.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 4000.0 0.9 Aço

20280819

Intervalo de preços
178,4681 € - 160,6182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    15.400
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 5450.0 0.9 Aço

20281106

Intervalo de preços
232,8521 € - 209,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    20.8983
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5700.0 1.5 Aço

20282332

Intervalo de preços
327,5709 € - 294,8169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.635
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 300.0 1.5 Aço

20282448

Intervalo de preços
27,0272 € - 16,2122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.961
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5850.0 1.5 Aço

20282363

Intervalo de preços
335,7594 € - 302,1814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.468
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5300.0 1.5 Aço

20282257

Intervalo de preços
305,6422 € - 275,0821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.415
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5650.0 1.5 Aço

20282325

Intervalo de preços
324,8517 € - 292,3655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.358
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 150.0 1.5 Aço

20282417

Intervalo de preços
13,9462 € - 8,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    1.481
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5550.0 1.5 Aço

20282301

Intervalo de preços
319,3412 € - 287,4112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.806
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 750.0 1.5 Aço

20282530

Intervalo de preços
61,9957 € - 37,1933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.403
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5100.0 1.5 Aço

20282219

Intervalo de preços
294,6727 € - 265,2044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.305
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4550.0 1.5 Aço

20282103

Intervalo de preços
264,5658 € - 238,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.253
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 6000.0 1.5 Aço

20282394

Intervalo de preços
343,9994 € - 309,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.300
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5400.0 1.5 Aço

20282271

Intervalo de preços
311,1527 € - 280,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.970
  • Material
    Aço