Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
14,7248 € - 15,4994 € 440 Em stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
48.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 20 Em stock
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 25 Em stock
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
3,2882 € - 7,2718 € 2304 Em stock
1.5 mm
20.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável
Arredondado
75.0 mm
16,8714 € - 37,2963 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
65.0 mm
4
Anonizado preto
Alumínio
Retangular
55.0 mm
3,7234 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
40.0 mm
6
Polido
Aço inoxidável
Arredondado
81.0 mm
16,3976 € - 36,256 € 209 Em stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizado sem cor
Alumínio
Retangular
55.0 mm
6,3715 € - 6,7053 € 2550 Em stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
38.0 mm
9,3431 € - 9,8272 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
49.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
48.0 mm
9,1927 € - 9,6768 € 1 Em stock
64.0 mm
Nylon
Retangular
62.0 mm
4,8358 € - 5,0933 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
Nylon
Retangular
45.0 mm
4,8059 € - 10,6234 € 20 Em stock
1.5 mm
75 mm
4
Em bruto
Aço inoxidável
Retangular
40.0 mm
44,8668 € - 99,1787 € 25 Em stock
4.0 mm
65 mm
4
Brilho
Aço inoxidável
Retangular
230.0 mm
13,4827 € - 29,8185 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
50 mm
4
Em bruto
Aço inoxidável
Quadrada
50.0 mm
4,6514 € - 10,2814 € 52 Em stock
6.0 mm
50 mm
4
Anonizado preto
GF PA
Quadrada
50.0 mm
6,5611 € - 14,5127 € 1166 Em stock
1.5 mm
165.0 mm
8
Polido
Aço inoxidável
Retangular
85.0 mm
12,5637 € - 12,5637 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5 mm
30.0 mm
4
Cromado
Aço inoxidável
Quadrada
30.0 mm
12,566 € - 27,7585 € 20 Em stock
4.0 mm
40 mm
4
Em bruto
Aço inoxidável
Quadrada
40.0 mm
3,8748 € - 8,5675 € 50 Em stock
5.0 mm
40 mm
4
Anonizado preto
GF PA
Quadrada
40.0 mm
12,566 € - 27,7585 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
50 mm
4
Em bruto
Aço inoxidável
Retangular
30.0 mm
  • de 6
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224953

Intervalo de preços
15,4994 € - 14,7248 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.5 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de balanço livre 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Intervalo de preços
28,7467 € - 18,48 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Dobradiça de balanço livre 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Intervalo de preços
28,7467 € - 18,48 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    150.0 mm
  • Número de furos de montagem
    5
Dobradiça 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Prateado

10203644

Intervalo de preços
7,2718 € - 3,2882 €

Níveis de stock
2304 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
Dobradiça 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Preto

10208007

Intervalo de preços
37,2963 € - 16,8714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Anonizado preto
Dobradiça 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Prateado

10203705

Intervalo de preços
8,2297 € - 3,7234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    81.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
Dobradiça 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparente

10207987

Intervalo de preços
36,256 € - 16,3976 €

Níveis de stock
209 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Terminar
    Anodizado sem cor
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224908

Intervalo de preços
6,7053 € - 6,3715 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224946

Intervalo de preços
9,8272 € - 9,3431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    11.5 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Intervalo de preços
9,6768 € - 9,1927 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    62.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma da folha
    Retangular
Articulação 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Intervalo de preços
5,0933 € - 4,8358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    54.0 mm
  • Espessura Total
    30.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma da folha
    Retangular
Dobradiça 40.0 mm 75 mm Aço inoxidável

10352793

Intervalo de preços
10,6234 € - 4,8059 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    75 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Retangular
Dobradiça 230.0 mm 65 mm Aço inoxidável

10352724

Intervalo de preços
99,1787 € - 44,8668 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    65 mm
  • Largura total
    230.0 mm
  • Terminar
    Brilho
  • Forma da folha
    Retangular
Dobradiça 50.0 mm 50 mm Aço inoxidável

10352762

Intervalo de preços
29,8185 € - 13,4827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    50 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Quadrada
Dobradiça 50.0 mm 50 mm GF PA

10352816

Intervalo de preços
10,2814 € - 4,6514 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50 mm
  • Espessura Total
    11.5 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 85.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Prateado

10203989

Intervalo de preços
14,5127 € - 6,5611 €

Níveis de stock
1166 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    165.0 mm
  • Largura total
    85.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
Dobradiça 30.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável

10125939

Intervalo de preços
12,5637 € - 12,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    7.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    7.5 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça 40.0 mm 40 mm Aço inoxidável

10352755

Intervalo de preços
27,7585 € - 12,566 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    40 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Quadrada
Dobradiça 40.0 mm 40 mm GF PA

10352809

Intervalo de preços
8,5675 € - 3,8748 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 30.0 mm 50 mm Aço inoxidável

10352731

Intervalo de preços
27,7585 € - 12,566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    50 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Retangular